Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Druckschalter für die Luft- und Raumfahrt - Honeywell


Technische Daten

Betriebsdruck Bis zu 6000 psi
Produkttyp Druckschalter
Stecker 3 Leiter
Kontakteinstellungsbereich 150 psi bis 5000 psi
Elektrische Anschlüsse Abgang Rückseite, M22759/7-20 Leiter
Schaltkreise SPST, SPDT
Abschluss Abgang Rückseite, M22759/7-20 Leiter
Kontakt(e) Silber, Gold
Prüfdruck Bis zu 9000 psi max.
Berstdruck Bis zu 12000 psi
Widerstands-Kategorien 4 A
Induktive Kategorien 2 A
Temperatur -55 °C bis 70 °C [-67 °F bis 158 °F]
Abdeckungstyp Edelstahl
Optionen Geeignet für Luft, Kraftstoff/Wasser, Öl, Skydrol™; Abdichtung für Überdrücke und Relativdrücke verfügbar
Verfügbarkeit Global
Serienname 1HP

Technische Daten

Betriebsdruck Bis zu 6000 psi
Produkttyp Druckschalter
Stecker 3 Leiter
Kontakteinstellungsbereich 150 psi bis 5000 psi
Elektrische Anschlüsse Abgang Rückseite, M22759/7-20 Leiter
Schaltkreise SPST, SPDT
Abschluss Abgang Rückseite, M22759/7-20 Leiter
Kontakt(e) Silber, Gold
Prüfdruck Bis zu 9000 psi max.
Berstdruck Bis zu 12000 psi
Widerstands-Kategorien 4 A
Induktive Kategorien 2 A
Temperatur -55 °C bis 70 °C [-67 °F bis 158 °F]
Abdeckungstyp Edelstahl
Optionen Geeignet für Luft, Kraftstoff/Wasser, Öl, Skydrol™; Abdichtung für Überdrücke und Relativdrücke verfügbar
Verfügbarkeit Global
Serienname 1HP

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
1HP Druckschalter für die Luft- und Raumfahrt Produktdatenblatt Datenblatt Englisch 250 KB
Fallstudie: Druckschalter für Luft- und Raumfahrt der 1HP-Serie Fallstudie Englisch 2 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Druckschalter Produktlinienübersicht Englisch 682 KB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter Produktleitfaden Englisch 2 MB
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 18 MB

Produktmerkmale

  • Berstdruck von 1200 psi
  • Ladeoptionen für hohe Stromstärken oder auf Logikebene
  • Konfigurierbar mit verschiedenen Druckarmaturen und elektrischen Anschlüssen
  • Optionaler 90° Kabelstrangabgang
  • Qualifiziert gemäß Luft- und Raumfahrtspezifikation RTCA DO-160D
  • Einfach konfigurierbar für verschiedene Drucksollwerte und Druckdifferenzen
  • Kompakt und mit geringem Gewicht für direkten Austausch oder neue Anwendungen
  • Vielzahl von Druckbereichen und Anschlussdrähten sowie Kontakten erhältlich
  • Schaltermechanismus gemäß MIL-PRF-8805
  • Größter Druckbereich der Industrie (150 psi bis 5000 psi)

Anwendungsbereiche

  • Luft- und Raumfahrtsysteme Motor-,Kraftstoff- und Hydrauliksysteme
  • Militärische Bodenfahrzeuge
  • Freigabesysteme für Waffen und Munition
  • Systeme für militärische Seefahrt