Hochdruckschalter
-
Global
-
Africa
-
Asia Pacific
-
Europe
-
Latin America
-
Middle East
-
North America
- |
- Partner
- |
- Blog (US)
- |
- Kontaktieren Sie uns
- |
-
Software
Software
-
Automatisierung
Automatisierung
-
Produktivität
Produktivität
-
Sicherheit
Sicherheit
-
Automatisierung
-
Dienste
Dienste
-
Automatisierung
Automatisierung
-
Produktivität
Produktivität
-
Sicherheit
Sicherheit
-
Automatisierung
-
Branchen
Branchen
-
Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Gesundheitswesen und Biowissenschaften
-
Transport und Logistik
Transport und Logistik
-
Fertigung
Fertigung
- Vertriebszentren
-
Einzelhandel
Einzelhandel
- E-Commerce
-
Infrastruktur
Infrastruktur
-
Behörden
Behörden
- Luft- und Raumfahrt und Militärtechnik
-
Gesundheitswesen und Biowissenschaften
-
Support
Support
-
Erweiterte Sensortechnologien
Erweiterte Sensortechnologien
-
Automatisierung
Automatisierung
-
Produktivität
Produktivität
-
Sicherheit
Sicherheit
-
Erweiterte Sensortechnologien
-
Wo Sie kaufen können
Wo Sie kaufen können
Sie durchsuchen den Produktkatalog für
Hochdruckschalter
Hochdruckschalter: 100 psi bis 4.500 psi, werkseitige Einstellung, Silber- und Goldkontakte, Hysterese- und Smart-Diagnose-Optionen, viele Anschlüsse und Benennungen
Die Honeywell Hochdruckschalter der HP- und H-Serie besteht aus leicht anpassbaren, haltbaren und zuverlässigen elektromechanischen Ein-/Ausschaltern zur Drucksteuerung. Sie weisen die folgenden Spezifikationen auf: Einstellbereich von 100 psi bis 4.500 psi (werkseitig eingestellt); Silber- und Goldkontakte (HP)/Silberkontakte (HE); 10.000 psi Prüfdruck (Sockeltyp a); 6.500 psi Prüfdruck (Sockeltyp b); SPDT, SPST-NO/NC; leicht konfigurierbar; Smart Diagnostic Technology-Option; Hysterese-Option; zahlreiche Anschlüsse und Terminierungen
Verwandte Kategorien
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc