Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Abgedichtete Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Schaltkreise DPDT
Betätiger Oberer Stößel
Anschlusstyp Zuleitungsdraht
Betriebskraft (OF) 26,69 N bis 53,38 N [6 lbs bis 12 lbs]
Auslösekraft 17,79 N min. [4 lbs min.]
Volle Nachlaufkraft max. 133,45 N [30 lbs max.]
Vorlauf (PT) 1,02 mm max. [0,04 Zoll max.]
Differentialweg (DT) 0,51 mm max. [0,02 Zoll max.]
Nachlauf (OT) 6,35 mm min. [0,25 Zoll min.]
Militärspezifikation Nummer MS24331-1
Produkttyp MICRO SWITCH™ Konstruktion für militärische Anwendungen
Hebeltyp
Strombelastung 4 A (resistiv)
Versorgungs­spannung 28 Vdc
Gehäusematerial Edelstahl
Gehäusetyp Nicht verfügbar
Serienname EN
Schock 100 g, .006 s, Impuls Sägezahn
Vibration 10 Hz bis 500 Hz bei 10 gs
Versiegelung gegen Umwelteinflüsse
Betriebstemperatur -54 °C bis 85 °C [-65 °F bis 185 °F]
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Konstruktion für militärische Anwendungen

Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Schaltkreise DPDT
Betätiger Oberer Stößel
Anschlusstyp Zuleitungsdraht
Betriebskraft (OF) 26,69 N bis 53,38 N [6 lbs bis 12 lbs]
Auslösekraft 17,79 N min. [4 lbs min.]
Volle Nachlaufkraft max. 133,45 N [30 lbs max.]
Vorlauf (PT) 1,02 mm max. [0,04 Zoll max.]
Differentialweg (DT) 0,51 mm max. [0,02 Zoll max.]
Nachlauf (OT) 6,35 mm min. [0,25 Zoll min.]
Militärspezifikation Nummer MS24331-1
Produkttyp MICRO SWITCH™ Konstruktion für militärische Anwendungen
Hebeltyp Keiner
Strombelastung 4 A (resistiv)
Versorgungs­spannung 28 Vdc
Gehäusematerial Edelstahl
Gehäusetyp Nicht verfügbar
Serienname EN
Schock 100 g, .006 s, Impuls Sägezahn
Vibration 10 Hz bis 500 Hz bei 10 gs
Versiegelung gegen Umwelteinflüsse
Betriebstemperatur -54 °C bis 85 °C [-65 °F bis 185 °F]
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Konstruktion für militärische Anwendungen

Dokumente


Produktmerkmale

  • Erfüllt oder übertrifft die in MIL-PRF-8805 definierten mechanischen und elektrischen Lebensdaueranforderungen.
  • Interner Eiskratzerring auf Betätigern mit einem oberen Stößel und einem Rollenstößel
  • Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen
  • Auswahl an Kontaktoptionen und Kontaktmaterialien
  • Edelstahlgehäuse

Anwendungsbereiche

  • Fahrwerksanwendungen in Flugzeugen und Landeklappen-/Stabilisatorsteuerung
  • Schubumkehr-Vorrichtung in Flugzeugen
  • Raumfahrzeuge
  • Gepanzerte Personentransporter