Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Spezielle große Basisschalter - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp Schnapp-Schalttafeleinbau (13,97 mm x 28,45 mm [0,55 in x 1,12 in] Bedienfeldausfräsung)
Strombelastung 10 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Kugelspitzen-Stößel
Abschluss Schnellanschluss
Betriebstemperatur -37 °C bis 82 °C [-35 °F bis 180 °F]
Spannung 250 VAC
Kontaktart Silber
Betriebskraft (OF) 4,17 N [15 oz] max.
Auslösekraft 0,83 Min. N [3,0 oz]
Nachlauf (OT) Min. 9,53 mm [0,375 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 1,14 mm [0,045 Zoll]
Material Kunststoff
Gehäusematerial Polyester
Genehmigungen und Normen UL, CSA
Empfohlen für Tür-Statusanzeige
Kommentar UL: E12252; CSA: LR41370
Verfügbarkeit Global
Serienname DM/DP

Technische Daten

Schaltertyp Schnapp-Schalttafeleinbau (13,97 mm x 28,45 mm [0,55 in x 1,12 in] Bedienfeldausfräsung)
Strombelastung 10 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Kugelspitzen-Stößel
Abschluss Schnellanschluss
Betriebstemperatur -37 °C bis 82 °C [-35 °F bis 180 °F]
Spannung 250 VAC
Kontaktart Silber
Betriebskraft (OF) 4,17 N [15 oz] max.
Auslösekraft 0,83 Min. N [3,0 oz]
Nachlauf (OT) Min. 9,53 mm [0,375 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 1,14 mm [0,045 Zoll]
Material Kunststoff
Gehäusematerial Polyester
Genehmigungen und Normen UL, CSA
Empfohlen für Tür-Statusanzeige
Kommentar UL: E12252; CSA: LR41370
Verfügbarkeit Global
Serienname DM/DP

Dokumente


Produktmerkmale

  • Optisch ansprechende und robuste Schnappbefestigung — einfach zu installieren
  • Es kann zwischen nicht rastendem, rastendem, Druck-Zug- sowie Zweistufen-Zugschalten gewählt werden
  • Schnell-Anschlüsse
  • Mechanische Lebensdauer: 1 Mio. Schaltvorgänge, 95 % Zuverlässigkeit
  • UL-zertifiziert, Datei #E22779; CSA-zertifiziert, Datei #LR4442

Anwendungsbereiche

  • Geräte-Türleuchten
  • Die Türverriegelungen
  • Start-/Stop-Schalter

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink