Schaltertyp | Schnapp-Schalttafeleinbau (13,97 mm x 28,45 mm [0,55 in x 1,12 in] Bedienfeldausfräsung) |
Strombelastung | 10 A |
Abgedichtet | Nein |
Schaltkreise | SPDT |
Betätiger | Kugelspitzen-Stößel |
Abschluss | Schnellanschluss |
Betriebstemperatur | -37 °C bis 82 °C [-35 °F bis 180 °F] |
Spannung | 277 VAC |
Kontaktart | Silber |
Betriebskraft (OF) | 4,17 N [15 oz] max. |
Auslösekraft | 0,83 Min. N [3,0 oz] |
Nachlauf (OT) | Min. 9,53 mm [0,375 Zoll] |
Differentialweg (DT) | Max. 1,14 mm [0,045 Zoll] |
Betriebsposition (OP) | 19,1 ± 1,5 mm [0,750 ±0,060 in] |
Freie Position (FP) | Max. 22,4 mm [0,880 Zoll] |
Gehäusematerial | Polyester |
Genehmigungen und Normen | UL, CSA |
Empfohlen für | Tür-Statusanzeige |
Kommentar | UL: E12252; CSA: LR41370 |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | DM/DP |
Technische Daten
Schaltertyp | Schnapp-Schalttafeleinbau (13,97 mm x 28,45 mm [0,55 in x 1,12 in] Bedienfeldausfräsung) |
Strombelastung | 10 A |
Abgedichtet | Nein |
Schaltkreise | SPDT |
Betätiger | Kugelspitzen-Stößel |
Abschluss | Schnellanschluss |
Betriebstemperatur | -37 °C bis 82 °C [-35 °F bis 180 °F] |
Spannung | 277 VAC |
Kontaktart | Silber |
Betriebskraft (OF) | 4,17 N [15 oz] max. |
Auslösekraft | 0,83 Min. N [3,0 oz] |
Nachlauf (OT) | Min. 9,53 mm [0,375 Zoll] |
Differentialweg (DT) | Max. 1,14 mm [0,045 Zoll] |
Betriebsposition (OP) | 19,1 ± 1,5 mm [0,750 ±0,060 in] |
Freie Position (FP) | Max. 22,4 mm [0,880 Zoll] |
Gehäusematerial | Polyester |
Genehmigungen und Normen | UL, CSA |
Empfohlen für | Tür-Statusanzeige |
Kommentar | UL: E12252; CSA: LR41370 |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | DM/DP |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Schalter mit Snap-in-Befestigung der MICRO SWITCH DM/DP-Serie | Datenblatt | Englisch | 1 MB |
---|---|---|---|
Sensoren und Schalter für Chemie- und Immunoassay-Analysegeräte | Anwendungshinweise | Englisch | 1 MB |
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter | Produktleitfaden | Englisch | 16 MB |
Sicherheits- und Produktivitätslösungen für Krankenhausanwendungen | Broschüre | Englisch | 5 MB |
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |