Schalter für anwendungsbasierte Lösungen
AC-Serie
AC- und DC-Schaltleistungen. Tür- und Blendenverriegelungen. Große Auswahl an Stilen. Produkte mit Militärspezifikationen verfügbar
Wenn die Anwendung komplexer ist, als ein „alleinstehender“ Schalter verwalten kann, sollten Türschalter der MICRO SWITCH AC-Serie in Erwägung gezogen werden. Die Schalterbaugruppen der AC-Serie überwachen, ob Türen oder Blenden offen oder geschlossen sind.
Die AC-Serie der Schalter ist eine kompakte Schalterbaugruppe, die für Geräteanwendungen von Wartungsklappen oder Bedienfeldern an Verkaufsmaschinen bis hin zur Überwachung von LKW-Türen und militärischen Türen und/oder Bedienfeldern genutzt wird. Wenn die Ausrüstung (Tür oder Bedienfeld etc.), die elektrisch durch die Schalter der AC-Serie verbunden ist, geöffnet wird, unterbricht der Schalter der AC-Serie die elektrische Leistung.
Die Schalter der AC-Serie bieten ein elektrisches Signal für einen Anzeigeschaltkreis, wie Licht- oder Hupenanzeigen, die auf ein(e) geöffnete(s) Tür/Bedienfeld hinweisen. Eine weitere Funktion, die die meisten Schalter der AC-Serie gemeinsam haben, ist die „Pull-to-Overrride“-Position, durch die das Öffnen der Wartungsklappe bei fortlaufender Stromversorgung über die Schaltbaugruppe möglich ist. Die „Pull-to-Override“-Schalterposition könnte bei Bedarf für Geräte zur Fehlerbehebung nützlich sein.
Schalter der AC-Serie sind mit bis zu vier Schaltelementen verfügbar, die nach Bedarf diskrete Ausgänge für Steuer- und/oder Anzeigeschaltkreise bereitstellen. Ausgewählte Katalognummern sind mit Zulassungen der UL- und CSA-Zertifizierungsstellen erhältlich. Für Anwendungen im militärischen Bereich sind Katalognummern mit einer Teilenummer mit militärischer Spezifikation verfügbar.