Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Schwerlast-Druckmessumformer - Honeywell


Technische Daten

Serienname 19 mm
Druckbereich 0 psi bis 3 psi
Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Versorgungs­strom 2,0 mA
Prüfdruck 9 psi
Berstdruck 15 psi
Betriebstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Abgeglichener Temperaturbereich 0 °C bis 82 °C [32 °F bis 180 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Vibration 10 G bei 20 Hz bis 2000 Hz
Schock 100 G für 11 ms
Lebensdauer 1 Million Zyklen min.
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname 19 mm
Druckbereich 0 psi bis 3 psi
Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Versorgungs­strom 2,0 mA
Prüfdruck 9 psi
Berstdruck 15 psi
Betriebstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Abgeglichener Temperaturbereich 0 °C bis 82 °C [32 °F bis 180 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Vibration 10 G bei 20 Hz bis 2000 Hz
Schock 100 G für 11 ms
Lebensdauer 1 Million Zyklen min.
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
19-mm-Serie Datenblatt Englisch 2 MB
In Krankenhausanwendungen eingebettete Produkte Broschüre Englisch 5 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Solutions for Hemodialysis Machines Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB

Produktmerkmale

  • Niedrige Kosten
  • Robustes, isoliertes Gehäuse aus Edelstahl – geringe Größe
  • Zuverlässige Halbleitertechnologie
  • Kalibriert und temperaturkompensiert
  • Absolut- und Überdrücke
  • Für Vakuum geeignete, isolierte Sensoren
  • Absolutdruck
  • 0 psi bis 300 psi, 0 psi bis 500 psi

Anwendungsbereiche

  • industrielle Steuerungen
  • Prozessregelungssysteme
  • Industrielle Automation und Durchflussregelung
  • Druckkalibrator