Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Thermistoren - Honeywell


Technische Daten

Widerstand  3.000 Ohm
Toleranz ±10,0 %
Beta 3974
Betriebstemperatur -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F]
Genauigkeit 25 °C [77 °F]
Zeitkonstante in Luft 15,0 s
Dissipationskonstante 0,75 m/W°C
Durchmesser 2413 mm [0,095 Zoll]
Anschlussmaterial 32 Gauge verzinntes Kupfer, Legierung 180
Anschlussdrahtlänge 38,1 mm [1,50 Zoll]
Serienname 197
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Widerstand  3.000 Ohm
Toleranz ±10,0 %
Beta 3974
Betriebstemperatur -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F]
Genauigkeit 25 °C [77 °F]
Zeitkonstante in Luft 15,0 s
Dissipationskonstante 0,75 m/W°C
Durchmesser 2413 mm [0,095 Zoll]
Anschlussmaterial 32 Gauge verzinntes Kupfer, Legierung 180
Anschlussdrahtlänge 38,1 mm [1,50 Zoll]
Serienname 197
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produktmerkmale

  • Genauigkeit
  • Hohe Stabilität
  • Lange Lebensdauer
  • Kosteneffektiv
  • Geringe Größe
  • Epoxidharzbeschichtet

Anwendungsbereiche

  • Kommunikation
  • Medizintechnik
  • Branddetektion
  • Computer
  • Mess- und Prüftechnik

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink