Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Thermistoren - Honeywell


Technische Daten

Widerstand  2.252 Ohm
Toleranz ±0,2 °C [0,36 °F]
Beta 3974
Betriebstemperatur -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]
Genauigkeit 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F]
Zeitkonstante in Luft 15,0 s
Dissipationskonstante 0,75 m/W°C
Durchmesser 2413 mm [0,095 Zoll]
Anschlussmaterial Nickel massiv, 30 Gauge, mit Teflon isoliert
Anschlussdrahtlänge 38,1 mm [1,50 Zoll]
Serienname 194
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Widerstand  2.252 Ohm
Toleranz ±0,2 °C [0,36 °F]
Beta 3974
Betriebstemperatur -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]
Genauigkeit 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F]
Zeitkonstante in Luft 15,0 s
Dissipationskonstante 0,75 m/W°C
Durchmesser 2413 mm [0,095 Zoll]
Anschlussmaterial Nickel massiv, 30 Gauge, mit Teflon isoliert
Anschlussdrahtlänge 38,1 mm [1,50 Zoll]
Serienname 194
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
In Krankenhausanwendungen eingebettete Produkte Broschüre Englisch 5 MB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für Chemie- und Immunoassay-Analysegeräte Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB

Produktmerkmale

  • Genauigkeit
  • Hohe Stabilität
  • Lange Lebensdauer
  • Kosteneffektiv
  • Geringe Größe
  • Epoxidharzbeschichtet

Anwendungsbereiche

  • Temperaturmessung, -anzeige und -kontrolle
  • Kompensation der Auswirkungen der Umgebungstemperatur auf Kupferspulen, Transistoren, integrierten Schaltkreisen und anderen Halbleitergeräten
  • Medizintechnik