Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Kraftsensoren - Honeywell


Technische Daten

Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Ausgabe Analog
Betriebskraft oder -druck 0 psi bis 25 psi
Überlast oder Überdruck 60 psi
Versorgungs­spannung 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max.
Betriebstemperatur -28 °C bis 54 °C [-19 °F bis 129 °F]
Temperaturbereich, abgeglichen -1 °C bis 54 °C [30 °F bis 129 °F]
Linearität 0,10 typ., 0,25% max. % FS, BFSL
Empfindlichkeit 38 mV min., 40 mV typ., 42 mV max.
Empfindlichkeitsverschiebung bei Temperaturänderungen 0,2 mV max. im kompensierten Temperaturbereich, bzgl. 27 °C
Nullpunktverschiebung 0 m VDC ±2 m VDC
Nullpunktverschiebung bei Temperaturänderungen 0,2 mV max. im kompensierten Temperaturbereich, bzgl. 27 °C
Eingangswiderstand 8,0 kOhm min., 40 kOhm max.
Ausgangswiderstand 3,5 kOhm min., 6,0 kOhm max.
Diagnose Nein
Vibration 11 kHz bis 2 kHz, 10 G, Sinus
Schock 100 g 11 ms, Halbsinus
Verfügbarkeit Global
Serienname 1865

Technische Daten

Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Ausgabe Analog
Betriebskraft oder -druck 0 psi bis 25 psi
Überlast oder Überdruck 60 psi
Versorgungs­spannung 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max.
Betriebstemperatur -28 °C bis 54 °C [-19 °F bis 129 °F]
Temperaturbereich, abgeglichen -1 °C bis 54 °C [30 °F bis 129 °F]
Linearität 0,10 typ., 0,25% max. % FS, BFSL
Empfindlichkeit 38 mV min., 40 mV typ., 42 mV max.
Empfindlichkeitsverschiebung bei Temperaturänderungen 0,2 mV max. im kompensierten Temperaturbereich, bzgl. 27 °C
Nullpunktverschiebung 0 m VDC ±2 m VDC
Nullpunktverschiebung bei Temperaturänderungen 0,2 mV max. im kompensierten Temperaturbereich, bzgl. 27 °C
Eingangswiderstand 8,0 kOhm min., 40 kOhm max.
Ausgangswiderstand 3,5 kOhm min., 6,0 kOhm max.
Diagnose Nein
Vibration 11 kHz bis 2 kHz, 10 G, Sinus
Schock 100 g 11 ms, Halbsinus
Verfügbarkeit Global
Serienname 1865

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kraftsensoren 1865-Serie Datenblatt Englisch 119 KB
Sensoren in Hämodialysegeräten Anwendungshinweise Englisch 294 KB
1865-Serie Foto mit hoher Auflösung Foto -- 547 KB
1865-Serie Foto mit geringer Auflösung Foto -- 80 KB
Kraftsensoren Produktlinienübersicht Englisch 254 KB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Produktleitfaden Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 374 KB
Sensoren für Infusionspumpen Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Silizium-Membran für die Druck/Kraft-Umformung
  • Kraftmessung für Infusionspumpenanwendungen
  • Druckmessung für flüssige Medien
  • Materialien für medizinische Anwendungen
  • 8-polige DIP-Schaltverbindung
  • Lasergetrimmt
  • Verschiedene Spannungs- oder Dauerstromversorgungen

Anwendungsbereiche

  • Infusionspumpen
  • Narkoseüberwachung
  • Nicht korrodierende, druckfreie Sensoren zur Medienstandsmessung
  • Beatmungsgeräte
  • Blutdruckgeräte
  • Spritzenpumpen
  • Systeme zur Medikamentenverabreichung

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink