Rotierende, berührungslose, unverstärkte Wandler
Modell 1800-Serie
Rotationsdrehmomentsensoren mit verbesserter Präzision. 11,3 Nm bis 11.298,5 Nm Kapazitäten. 0,05 % Nichtlinearität und Hysterese. Erweiterter Drehzahlbereich, bis zu 27.000 U/min
Modell 1800 ist eine Produktreihe von Rotationstransformator-Drehmomentsensoren mit verbesserter Genauigkeit und ist in vielen Fällen ideal geeignet für Testinstallationen bei langfristigen Haltbarkeitstests. Dank der kontaktlosen Signalübertragung ist praktisch keine Wartung mehr erforderlich. Der hohe Überlastschutz mit hoher Signalabgabe sorgt dafür, potenzielle Schäden am Sensor zu vermeiden. Die Trägerfrequenzerregung bietet eine erhöhte Signal-/Rauschimmunität, Drehzahlsensoren und optionales Zubehör zur Fußmontage.
Merkmale
- Kapazitäten 100 in-lb bis 100.000 in-lb
- 0,05 % Nichtlinearität und Hysterese
- Erhöhte Genauigkeit
- Hohe Überlastschutz mit hoher Signalabgabe (Empfindlichkeit)
- Erweiterter Drehzahlbereich von bis zu 27000 U/min
- Minimaler Wartungsaufwand, da nur Lagerkontakt stattfindet
- Die Trägerfrequenzerregung sorgt für eine verbesserte Signal-/Störfestigkeit.