Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

1804-100 berührungslose, unverstärkte Wellen-Drehmomentaufnehmer – Honeywell


Technische Daten

Produkt 1804-100
Typenstufe 1 Mess- und Prüftechnik
Typenstufe 2 Drehmomentaufnehmer
Typenstufe 3 Drehgeber - verbesserte Genauigkeit
Funktionsstufe 1 Industrietechnik
Funktionsstufe 2 Transport
Bestellcode 1804-100,1AD,2U,6AC,15C
Drehmomentbereich 100 Zoll/lb
Drehmomentart Drehkopf
Genauigkeit ±0,07 %
Hysterese ± 0,05 % der Nennausgabe
Nichtlinearität ± 0,05 % der Nennausgabe
Wiederholbarkeit ± 0,02 % der Nennausgabe
Ausgabe ±2 mV/V (nominal)
Temperatur (Betrieb) -29 °C bis 93 °C [-20 °F bis 200 °F]
Temperatur (kompensiert) 21 °C bis 77 °C [70 °F bis 170 °F]
Temperatureffekt (Null) ±0,001 % der Nennausgabe/°F
Temperaturauswirkung (Ausgang) ±0,001 % der Ablesung/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) MS-3102E-14S-5P
Torsionssteifigkeit 13500 Zoll-lb/rad
Rotationsträgheit 2,59 x 10-3 Zoll-lb Sek2
Drehzahlbereich 27000
Erregung (maximal) Optimal 3,28 kHz bei max. 10 VAC RMS
Isolationswiderstand > 5000 Ohm bei 50 VDC
Nullabgleich ±1,0 % der Nennausgabe
Gewicht 8,2 kg [18 lb]
UNSPSC-Code 41111934
UNSPSC-Warenklassifikationscode Kraft- oder Drehmomentsensoren
Verfügbarkeit Global
Serienname 1800

Technische Daten

Produkt 1804-100
Typenstufe 1 Mess- und Prüftechnik
Typenstufe 2 Drehmomentaufnehmer
Typenstufe 3 Drehgeber - verbesserte Genauigkeit
Funktionsstufe 1 Industrietechnik
Funktionsstufe 2 Transport
Bestellcode 1804-100,1AD,2U,6AC,15C
Drehmomentbereich 100 Zoll/lb
Drehmomentart Drehkopf
Genauigkeit ±0,07 %
Hysterese ± 0,05 % der Nennausgabe
Nichtlinearität ± 0,05 % der Nennausgabe
Wiederholbarkeit ± 0,02 % der Nennausgabe
Ausgabe ±2 mV/V (nominal)
Temperatur (Betrieb) -29 °C bis 93 °C [-20 °F bis 200 °F]
Temperatur (kompensiert) 21 °C bis 77 °C [70 °F bis 170 °F]
Temperatureffekt (Null) ±0,001 % der Nennausgabe/°F
Temperaturauswirkung (Ausgang) ±0,001 % der Ablesung/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) MS-3102E-14S-5P
Torsionssteifigkeit 13500 Zoll-lb/rad
Rotationsträgheit 2,59 x 10-3 Zoll-lb Sek2
Drehzahlbereich 27000
Erregung (maximal) Optimal 3,28 kHz bei max. 10 VAC RMS
Isolationswiderstand > 5000 Ohm bei 50 VDC
Nullabgleich ±1,0 % der Nennausgabe
Gewicht 8,2 kg [18 lb]
UNSPSC-Code 41111934
UNSPSC-Warenklassifikationscode Kraft- oder Drehmomentsensoren
Verfügbarkeit Global
Serienname 1800

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Foto mit hoher Auflösung Modell 1800 Foto -- 1 MB
Foto mit niedriger Auflösung Modell 1800 Foto -- 202 KB
Datenblatt zu Drehmomentaufnehmer für Wellenrotation Modelle 1804-1807 Datenblatt Englisch 237 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Digitale Telemetrie-Rotationsdrehmomentanwendungen Anwendungshinweise Englisch 4 MB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 3 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Produktmerkmale

  • 100 bis 100000 Zoll-lb Kapazität
  • 0,05 % Nicht-Linearität und Hysterese
  • Erhöhte Genauigkeit
  • Hohe Überlastschutz mit hoher Signalabgabe (Empfindlichkeit)
  • Erweiterter Drehzahlbereich von bis zu 27000 U/min
  • Minimaler Wartungsaufwand, da nur Lagerkontakt stattfindet
  • Die Trägerfrequenzerregung sorgt für eine verbesserte Signal-/Störfestigkeit.

Anwendungsbereiche

  • Motor- und Getriebeprüfstand
  • Getriebegehäuse-, Pumpen- und Antriebsstrang-Prüfstand
  • Qualitätskontrollen
  • Förderanlagen-/Riemenantrieb-Überwachung
  • Antriebsmotor-Überwachung für Papierfabriken
  • Drehmoment-Prüfstände
  • Überwachung des automatisierten Montageprozesses
  • Mischungs- und/oder Viskositätsregulierung

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink