Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Thermistoren - Honeywell


Technische Daten

Widerstand  22.000 Ohm
Toleranz ±5,0 %
Beta 4000
Betriebstemperatur -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F]
Genauigkeit 25 °C [77 °F]
Zeitkonstante in Luft 10,0 s
Dissipationskonstante 3,5 m/W°C
Durchmesser EIA 0805 SMD
Anschlussmaterial Nicht verfügbar
Anschlussdrahtlänge Nicht verfügbar
Serienname 173
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Widerstand  22.000 Ohm
Toleranz ±5,0 %
Beta 4000
Betriebstemperatur -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F]
Genauigkeit 25 °C [77 °F]
Zeitkonstante in Luft 10,0 s
Dissipationskonstante 3,5 m/W°C
Durchmesser EIA 0805 SMD
Anschlussmaterial Nicht verfügbar
Anschlussdrahtlänge Nicht verfügbar
Serienname 173
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produktmerkmale

  • Oberflächenmontage für automatisierte Bestückungstechnik möglich
  • Glasbeschichtete Keramik für eine langanhaltende Zuverlässigkeit
  • Verzinntes Nickel
  • Vielseitig
  • Lötbare Anschlussdrähte
  • Verfügbar als Gurtverpackung

Anwendungsbereiche

  • Unterhaltungselektronik
  • Leiterplatten-Temperaturmessung
  • Kommunikation
  • Computer
  • Wiederaufladbarer Akkupack
  • Kostengünstige Anwendungen mit einer maximalen Temperatur von 150 °C [302 °F]
  • Automobilbau

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Meine personenbezogenen Daten nicht verkaufen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink