Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

1604-100 berührungslose, unverstärkte Wellen-Drehmomentaufnehmer – Honeywell


Technische Daten

Produkt 1604-100
Typenstufe 1 Mess- und Prüftechnik
Typenstufe 2 Drehmomentaufnehmer
Typenstufe 3 Drehgeber - Wellenrotation
Funktionsstufe 1 Industrietechnik
Funktionsstufe 2 Transport
Bestellcode 1604-100,1AD,2U,6AC,15C
Drehmomentbereich 100 Zoll/lb
Drehmomentart Drehkopf
Genauigkeit ±0,15 %
Hysterese ± 0,1 % der Nennausgabe
Nichtlinearität ± 0,1 % der Nennausgabe
Wiederholbarkeit ± 0,05 % der Nennausgabe
Ausgabe ±2 mV/V (nominal)
Temperatur (Betrieb) -29 °C bis 93 °C [-20 °F bis 200 °F]
Temperatur (kompensiert) 21 °C bis 77 °C [70 °F bis 170 °F]
Temperatureffekt (Null) ±0,002 % der Nennausgabe/°F
Temperaturauswirkung (Ausgang) ±0,002 % der Ablesung/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) MS-3102E-14S-5P
Torsionssteifigkeit 13500 Zoll-lb/rad
Rotationsträgheit 2,59 x 10-3 Zoll-lb Sek2
Drehzahlbereich 10000
Erregung (maximal) Optimal 3,28 kHz bei max. 10 VAC RMS
Isolationswiderstand > 5000 Ohm bei 50 VDC
Brückenwiderstand 350 Ohm (nominal)
Anzahl der Brücken 1
Nullabgleich ±1,0 % der Nennausgabe
Gewicht 8,2 kg [18 lb]
UNSPSC-Code 41111934
UNSPSC-Warenklassifikationscode Kraft- oder Drehmomentsensoren
Verfügbarkeit Global
Serienname 1600

Technische Daten

Produkt 1604-100
Typenstufe 1 Mess- und Prüftechnik
Typenstufe 2 Drehmomentaufnehmer
Typenstufe 3 Drehgeber - Wellenrotation
Funktionsstufe 1 Industrietechnik
Funktionsstufe 2 Transport
Bestellcode 1604-100,1AD,2U,6AC,15C
Drehmomentbereich 100 Zoll/lb
Drehmomentart Drehkopf
Genauigkeit ±0,15 %
Hysterese ± 0,1 % der Nennausgabe
Nichtlinearität ± 0,1 % der Nennausgabe
Wiederholbarkeit ± 0,05 % der Nennausgabe
Ausgabe ±2 mV/V (nominal)
Temperatur (Betrieb) -29 °C bis 93 °C [-20 °F bis 200 °F]
Temperatur (kompensiert) 21 °C bis 77 °C [70 °F bis 170 °F]
Temperatureffekt (Null) ±0,002 % der Nennausgabe/°F
Temperaturauswirkung (Ausgang) ±0,002 % der Ablesung/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) MS-3102E-14S-5P
Torsionssteifigkeit 13500 Zoll-lb/rad
Rotationsträgheit 2,59 x 10-3 Zoll-lb Sek2
Drehzahlbereich 10000
Erregung (maximal) Optimal 3,28 kHz bei max. 10 VAC RMS
Isolationswiderstand > 5000 Ohm bei 50 VDC
Brückenwiderstand 350 Ohm (nominal)
Anzahl der Brücken 1
Nullabgleich ±1,0 % der Nennausgabe
Gewicht 8,2 kg [18 lb]
UNSPSC-Code 41111934
UNSPSC-Warenklassifikationscode Kraft- oder Drehmomentsensoren
Verfügbarkeit Global
Serienname 1600

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Foto mit hoher Auflösung Modell 1600 Foto -- 2 MB
Foto mit niedriger Auflösung Modell 1600 Foto -- 252 KB
Datenblatt zu Drehmomentaufnehmer für Wellenrotation Modelle 1604-1607 Datenblatt Englisch 231 KB
Torque Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 577 KB
Modell 1600, externer Schaltplan Technische Informationen Englisch 72 KB
Modell 1604, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 89 KB
Modell 1605, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 163 KB
Modell 1606, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 79 KB
Modell 1607, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 93 KB
Whitepaper: Neue Möglichkeiten der Drehmomentmessung Whitepaper Englisch 193 KB
Modell 1600, Frontansicht Englisch 80 KB
Modell 1600, Ansicht von unten Englisch 75 KB
Modell 1600, Draufsicht Englisch 89 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 3 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • 50 bis 100000 Zoll-lb Kapazität
  • 0,1 % Nicht-Linearität und Hysterese
  • Drehzahlsensor und/oder Fußmontage (optional)
  • Hohe Überlastschutz mit hoher Signalabgabe (Empfindlichkeit)
  • Minimaler Wartungsaufwand, da nur Lagerkontakt stattfindet
  • Die Trägerfrequenzerregung sorgt für eine verbesserte Signal-/Störfestigkeit.

Anwendungsbereiche

  • Motor- und Getriebeprüfstand
  • Getriebegehäuse-, Pumpen- und Antriebsstrang-Prüfstand
  • Qualitätskontrollen
  • Förderanlagen-/Riemenantrieb-Überwachung
  • Antriebsmotor-Überwachung für Papierfabriken
  • Drehmoment-Prüfstände
  • Überwachung des automatisierten Montageprozesses
  • Mischungs- und/oder Viskositätsregulierung