Zulassungen | II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C |
Genehmigungen und Normen | ATEX (CE) |
Serienname | 14CE100 |
Verfügbarkeit | Europa; Asien/Pazifik |
Produkttyp | MICRO SWITCH explosionssichere Grenzschalter |
Betätiger | Oberer Stößel |
Versorgungsspannung | 240 VAC |
Schaltkreise | SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt |
Strombelastung | 5 A (thermisch) |
Gehäusematerial | Zinkdruckguss |
Anschlusstyp | 4-m-Kabel |
Versiegelung | IP65/IP66/IP67 |
Mechanische Lebensdauer | bis zu 10 Millionen |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 70 °C (35 °F bis 160 °F) |
Kommentar | Unten austretendes Kabel; Explosionssichere Konstruktion EEx d IIC T6; EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1 |
UNSPSC-Code | 39122213 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122213 Grenzschalter |
Abgedichtet | Explosionssicher |
Technische Daten
Zulassungen | II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C |
Genehmigungen und Normen | ATEX (CE) |
Serienname | 14CE100 |
Verfügbarkeit | Europa; Asien/Pazifik |
Produkttyp | MICRO SWITCH explosionssichere Grenzschalter |
Betätiger | Oberer Stößel |
Versorgungsspannung | 240 VAC |
Schaltkreise | SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt |
Strombelastung | 5 A (thermisch) |
Gehäusematerial | Zinkdruckguss |
Anschlusstyp | 4-m-Kabel |
Versiegelung | IP65/IP66/IP67 |
Mechanische Lebensdauer | bis zu 10 Millionen |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 70 °C (35 °F bis 160 °F) |
Kommentar | Unten austretendes Kabel; Explosionssichere Konstruktion EEx d IIC T6; EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1 |
UNSPSC-Code | 39122213 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122213 Grenzschalter |
Abgedichtet | Explosionssicher |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
50005007: Explosionssichere Grenzschalter der 14CE100-Serie | Installationsanweisungen | Englisch | 1 MB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCH Ex-Bereich-Genehmigungsmatrix | Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen | Englisch | 517 KB |
Leitfaden zu Genehmigungen bei Gefahrenzonen: MICRO SWITCH Gefahrenbereich-Grenzschalter | Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen | Englisch | 3 MB |
Broschüre Öl und Gas | Broschüre | Englisch | 4 MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Broschüre | Englisch | 3 MB |
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Industrielle Produktlinienkarte | Produktlinienkarte/Auswahltabelle | Englisch | 2 MB |
MICRO SWITCH Broschüre zu Gefahrenbereichsschaltern | Broschüre | Englisch | 27 MB |
Whitepaper: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom | Whitepaper | Englisch | 3 MB |