Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Gefahrenbereich-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Zulassungen II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C
Genehmigungen und Normen ATEX (CE)
Serienname 14CE100
Verfügbarkeit Europa; Asien/Pazifik
Produkttyp MICRO SWITCH explosionssichere Grenzschalter
Betätiger Oberer Stößel
Versorgungs­spannung 240 VAC
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Strombelastung 5 A (thermisch)
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Anschlusstyp 10-m-Kabel
Versiegelung IP65/IP66/IP67
Mechanische Lebensdauer bis zu 10 Millionen
Betriebstemperatur 0 °C bis 70 °C (35 °F bis 160 °F)
Kommentar Unten austretendes Kabel; Explosionssichere Konstruktion EEx d IIC T6; EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Explosionssicher

Technische Daten

Zulassungen II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C
Genehmigungen und Normen ATEX (CE)
Serienname 14CE100
Verfügbarkeit Europa; Asien/Pazifik
Produkttyp MICRO SWITCH explosionssichere Grenzschalter
Betätiger Oberer Stößel
Versorgungs­spannung 240 VAC
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Strombelastung 5 A (thermisch)
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Anschlusstyp 10-m-Kabel
Versiegelung IP65/IP66/IP67
Mechanische Lebensdauer bis zu 10 Millionen
Betriebstemperatur 0 °C bis 70 °C (35 °F bis 160 °F)
Kommentar Unten austretendes Kabel; Explosionssichere Konstruktion EEx d IIC T6; EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Explosionssicher

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
50005007: Explosionssichere Grenzschalter der 14CE100-Serie Installationsanweisungen Englisch 1 MB
MICRO SWITCH Ex-Bereich-Genehmigungsmatrix Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 517 KB
Leitfaden zu Genehmigungen bei Gefahrenzonen: MICRO SWITCH Gefahrenbereich-Grenzschalter Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 3 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
MICRO SWITCH Broschüre zu Gefahrenbereichsschaltern Broschüre Englisch 27 MB
Whitepaper: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Whitepaper Englisch 3 MB

Produktmerkmale

  • Kompakte Konstruktion
  • Schutzart IP65/IP66/IP67
  • Vorverdrahtete oder Steckerausführungen
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss
  • Große Auswahl an Betätigern
  • Mehrfachmontage möglich
  • Verschiedene Kabellängen
  • Seitlicher und unterer Kabelabgang/Stecker
  • Einfache Zwei-Schrauben-Montage
  • ATEX (CE)-Zulassungen
  • Ausführungen für niedrige Temperaturen
  • Fluorkohlenstoffdichtungen (Standard)

Anwendungsbereiche

  • Regelventile und Betätiger
  • Petrochemische Anlagen
  • Verarbeitung gefährlicher Abfälle
  • Materialflusstechnik
  • Stromerzeugung
  • Getreideförderung