Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Miniatur- und Kompakt-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Europa; Asien/Pazifik
Betriebskraft (OF) 11,8 N [2,65 lb] max.
Auslösekraft 4,4 N [0,99 lb] max.
Vorlauf (PT) 1,0 mm ±0,5 mm [0,04 Zoll ±0,02 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 3,0 mm [0,118 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,1 mm [0,004 Zoll]
Produkttyp MICRO SWITCH Miniatur-Grenzschalter
Betätiger Oberer Stößel
Anschlusstyp 3-m-Kabel
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 125 VAC
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Strombelastung 1 A (thermisch)
Versiegelung IP65, NEMA 1, 3
Serienname 14CE
UL-Datei Nr. E41859
Mechanische Lebensdauer bis zu 10 Millionen
Betriebstemperatur 0 °C bis 70 °C [35 °F bis 160 °F]
Kommentar Seitlicher Kabelabgang; Goldkontakte
Genehmigungen und Normen CE. IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik
Kontaktmaterial Gold

Technische Daten

Verfügbarkeit Europa; Asien/Pazifik
Betriebskraft (OF) 11,8 N [2,65 lb] max.
Auslösekraft 4,4 N [0,99 lb] max.
Vorlauf (PT) 1,0 mm ±0,5 mm [0,04 Zoll ±0,02 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 3,0 mm [0,118 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,1 mm [0,004 Zoll]
Produkttyp MICRO SWITCH Miniatur-Grenzschalter
Betätiger Oberer Stößel
Anschlusstyp 3-m-Kabel
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 125 VAC
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Strombelastung 1 A (thermisch)
Versiegelung IP65, NEMA 1, 3
Serienname 14CE
UL-Datei Nr. E41859
Mechanische Lebensdauer bis zu 10 Millionen
Betriebstemperatur 0 °C bis 70 °C [35 °F bis 160 °F]
Kommentar Seitlicher Kabelabgang; Goldkontakte
Genehmigungen und Normen CE. IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik
Kontaktmaterial Gold

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kompakte Grenzschalter der MICRO SWITCH 14CE-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
XP-4040: Miniatur-Grenzschalter der 14CE/914CE-Serie mit UL-, CSA- und CE-Zulassungen Installationsanweisungen Englisch 151 KB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB
Miniatur-Grenzschalter der CE-Familie Werbemittel Englisch 275 KB

Produktmerkmale

  • Kompakte Konstruktion
  • Vorverdrahtete oder Steckerausführungen
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss
  • Große Auswahl an Betätigern
  • Mehrfachmontage möglich
  • Verschiedene Kabellängen
  • Seitlicher und unterer Kabelabgang/Stecker
  • Einfache Zwei-Schrauben-Montage
  • Ausführungen für niedrige Temperaturen
  • Fluorkohlenstoffdichtungen (Standard)

Anwendungsbereiche

  • Fertigungsanlagen
  • Textilverarbeitungsmaschinen
  • Maschinenwerkzeuge
  • Robotik
  • Verpackungsanlagen
  • Landwirtschaftliche Maschinen
  • Gewerbliche Waschanlagen
  • Druckmaschinen
  • Fahrzeuge

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Meine personenbezogenen Daten nicht verkaufen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink