Widerstand | 30.000 Ohm |
Toleranz | ±10,0 % |
Beta | 4261 |
Betriebstemperatur | -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] |
Genauigkeit | 25 °C [77 °F] |
Zeitkonstante in Luft | 16,0 s |
Dissipationskonstante | 4,0 m/W°C |
Durchmesser | 5,08 mm [0,20 Zoll] |
Anschlussmaterial | Verzinntes Kupfer |
Anschlussdrahtlänge | 38,1 mm [1,50 Zoll] |
Serienname | 143 |
Verfügbarkeit | Global |
Technische Daten
Widerstand | 30.000 Ohm |
Toleranz | ±10,0 % |
Beta | 4261 |
Betriebstemperatur | -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] |
Genauigkeit | 25 °C [77 °F] |
Zeitkonstante in Luft | 16,0 s |
Dissipationskonstante | 4,0 m/W°C |
Durchmesser | 5,08 mm [0,20 Zoll] |
Anschlussmaterial | Verzinntes Kupfer |
Anschlussdrahtlänge | 38,1 mm [1,50 Zoll] |
Serienname | 143 |
Verfügbarkeit | Global |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren | Produktlinienübersicht | Englisch | 290 KB |
---|---|---|---|
Thermalsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 12 MB |