Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Abgedichtete Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Schaltkreise DPDT
Betätiger Oberer Drehknopf
Anschlusstyp Zuleitungsdraht
Betriebskraft (OF) 0,11 Nm [16 Zoll Unzen max.]
Differentialweg (DT) 10° max.
Produkttyp MICRO SWITCH™ Konstruktion für militärische Anwendungen
Hebeltyp
Strombelastung 4 A (resistiv)
Versorgungs­spannung 28 Vdc
Gehäusematerial Edelstahl
Gehäusetyp Nicht verfügbar
Serienname EN
Versiegelung gegen Umwelteinflüsse
Betriebstemperatur -54 °C bis 85 °C [-65 °F bis 185 °F]
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Konstruktion für militärische Anwendungen

Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Schaltkreise DPDT
Betätiger Oberer Drehknopf
Anschlusstyp Zuleitungsdraht
Betriebskraft (OF) 0,11 Nm [16 Zoll Unzen max.]
Differentialweg (DT) 10° max.
Produkttyp MICRO SWITCH™ Konstruktion für militärische Anwendungen
Hebeltyp Ohne Hebel
Strombelastung 4 A (resistiv)
Versorgungs­spannung 28 Vdc
Gehäusematerial Edelstahl
Gehäusetyp Nicht verfügbar
Serienname EN
Versiegelung gegen Umwelteinflüsse
Betriebstemperatur -54 °C bis 85 °C [-65 °F bis 185 °F]
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Konstruktion für militärische Anwendungen

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Umgebungsfest abgedichtete Grenzschalter der MICRO SWITCH EN-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
50032079: CH/EN/HE Verschlussring für Rollenstößel Installationsanweisungen Englisch 1 MB
MICRO SWITCH Produktleitfaden, Abgedichtete Grenzschalter mit hoher Präzision Produktlinienübersicht Englisch 817 KB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 18 MB
Umgebungsfest abgedichtete Grenzschalter der EN-Serie Kataloginformationen Englisch 418 KB

Produktmerkmale

  • Erfüllt oder übertrifft die in MIL-PRF-8805 definierten mechanischen und elektrischen Lebensdaueranforderungen.
  • Interner Eiskratzerring auf Betätigern mit einem oberen Stößel und einem Rollenstößel
  • Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen
  • Auswahl an Kontaktoptionen und Kontaktmaterialien
  • Edelstahlgehäuse

Anwendungsbereiche

  • Fahrwerksanwendungen in Flugzeugen und Landeklappen-/Stabilisatorsteuerung
  • Schubumkehr-Vorrichtung in Flugzeugen
  • Raumfahrzeuge
  • Gepanzerte Personentransporter