Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Thermistoren - Honeywell


Technische Daten

Widerstand  1.000 Ohm
Toleranz ±10,0 %
Beta 3468
Betriebstemperatur -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F]
Genauigkeit 25 °C [77 °F]
Zeitkonstante in Luft 10,0 s
Dissipationskonstante 3,0 m/W°C
Durchmesser 2,54 mm [0,10 Zoll]
Anschlussmaterial Verzinntes Kupfer
Anschlussdrahtlänge 38,1 mm [1,50 Zoll]
Serienname 140
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Widerstand  1.000 Ohm
Toleranz ±10,0 %
Beta 3468
Betriebstemperatur -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F]
Genauigkeit 25 °C [77 °F]
Zeitkonstante in Luft 10,0 s
Dissipationskonstante 3,0 m/W°C
Durchmesser 2,54 mm [0,10 Zoll]
Anschlussmaterial Verzinntes Kupfer
Anschlussdrahtlänge 38,1 mm [1,50 Zoll]
Serienname 140
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produktmerkmale

  • Kosteneffektiv
  • Leiterplattenbestückbar
  • Robuste Konstruktion
  • Vielseitig
  • Lötbare Anschlussdrähte
  • Verfügbar als Gurtverpackung

Anwendungsbereiche

  • Kostengünstige Anwendungen mit einer maximalen Temperatur von 150 °C [302 °F]
  • Leiterplatten-Temperaturmessung
  • Automobilbau

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Meine personenbezogenen Daten nicht verkaufen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink