Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Schwerlast-Druckmessumformer - Honeywell


Technische Daten

Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Prüfdruck 1500 psi
Druckbereich 0 psi bis 500 psi
Versorgungs­spannung 15 Vdc
Berstdruck 2500 psi
Betriebstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Abgeglichener Temperaturbereich 0 °C bis 82 °C [32 °F bis 180 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Vibration 10 G bei 20 Hz bis 2000 Hz
Schock 100 G für 11 ms
Lebensdauer 1 Million Zyklen min.
UNSPSC-Code 41111927
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111927 Drucksensoren
Verfügbarkeit Global
Serienname 13 mm

Technische Daten

Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Prüfdruck 1500 psi
Druckbereich 0 psi bis 500 psi
Versorgungs­spannung 15 Vdc
Berstdruck 2500 psi
Betriebstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Abgeglichener Temperaturbereich 0 °C bis 82 °C [32 °F bis 180 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Vibration 10 G bei 20 Hz bis 2000 Hz
Schock 100 G für 11 ms
Lebensdauer 1 Million Zyklen min.
UNSPSC-Code 41111927
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111927 Drucksensoren
Verfügbarkeit Global
Serienname 13 mm

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 9MB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 374KB
Leitfaden zur Produktlinie von Schwerlast-Druckmessumformern Produktlinienübersicht Englisch 531KB
Sensoren in Hämodialysegeräten Anwendungshinweise Englisch 294KB
13-mm-Serie Datenblatt Englisch 855KB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2MB
Transportation Range Guide: Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions Produktleitfaden Englisch 11MB
Energy and Environmental Design Trends Technische Informationen Englisch 812KB

Produktmerkmale

  • Robustes, isoliertes Gehäuse aus Edelstahl
  • Zuverlässige Halbleitertechnologie
  • Kalibriert und temperaturkompensiert
  • Ausführung mit Spannungs- oder Stromversorgung
  • Absolut- und Relativdrücke (abgedichtet)
  • Kostengünstiges Zellengehäuse
  • Absolutdruck
  • 0 psi bis 500 psi, 1000 psi, 2000 psi, 3000 psi und 5000 psi

Anwendungsbereiche

  • industrielle Steuerungen
  • Hydrauliksteuerungen
  • Tankdruck
  • Drucktransmitter
  • Prozessregelungssysteme

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink