/content/sps/de/de/search-results.html

Thermistoren

135-Serie

Glasgekapselter Chip, Typ DO-35. -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

Überblick

Thermistoren der 135-Serie sind qualitativ hochwertige, hermetisch abgedichtete und glasgekapselte Einheiten in einem Gehäuse mit axialen Drähten. Die einheitlichen Abmessungen eignen sich häufig für einen automatisierten Zusammenbau. Die verzinnten, kupferkaschierten Stahldrähte lassen sich sowohl löten als auch schweißen. Diese robusten Sensoren eignen sich für viele Anwendungsbereiche, bei denen Zuverlässigkeit bei geringen Kosten gefordert ist. Für automatisierte Montage in Gurtverpackungen erhältlich.

  • Verlustleistungskonstante in stillstehender Luft: 2,5.mW/°C
  • Zeitkonstante in Luft: 4,0 s
  • Nennwiderstand bei [25.°F bis 77.°F]: 1.000.Ohm, 2.000.Ohm, 5.000.Ohm, 10.000.Ohm, 20.000.Ohm, 25.000.Ohm, 30.000.Ohm, 47.000.Ohm, 50.000.Ohm, 100.000.Ohm, 200.000.Ohm, 300.000.Ohm, 500.000.Ohm, 1.000.000.Ohm, 5.000.000.Ohm
  • Max. Durchmesser: 2.0.mm [0,080 in]
  • Anschlussmaterial: verzinnter kupferkaschierter Stahl
  • Leitungslänge: 28,6.mm [1,125 in]
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
application/pdf 11.1 MB
5/11/2021
11.1 MB
Katalog
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Temperature Sensors Line Guide
application/pdf 296.85 KB
8/2/2021
296.85 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Solutions for Molecular Diagnostics
application/pdf 2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Solutions for Hematology Analyzers
application/pdf 2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Solutions for Molecular Diagnostics
2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Solutions for Hematology Analyzers
2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
11.1 MB
5/11/2021
11.1 MB
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Temperature Sensors Line Guide
296.85 KB
8/2/2021
296.85 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Temperature Sensors Line Guide
296.85 KB
8/2/2021
Solutions for Molecular Diagnostics
2.61 MB
6/12/2023
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
Solutions for Hematology Analyzers
2.26 MB
6/12/2023
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
Product Number
Image
SKU
Description
alt
135-102DAF-J10
alt
135-102DAG-J01
alt
135-103FAF-J01
alt
135-103FAG-J01
alt
135-103LAF-J01
alt
135-103LAG-J01
alt
135-104LAF-J01
alt
135-104LAG-J01
TEMPERATURE PROBE
alt
135-104QAF-J10
alt
135-105QAF-J01
Image
SKU
Description
alt
135-102DAF-J10
alt
135-102DAG-J01
alt
135-103FAF-J01
alt
135-103FAG-J01
alt
135-103LAF-J01
alt
135-103LAG-J01
alt
135-104LAF-J01
alt
135-104LAG-J01
TEMPERATURE PROBE
alt
135-104QAF-J10
alt
135-105QAF-J01