Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Thermistoren - Honeywell


Technische Daten

Widerstand  10.000 Ohm
Toleranz ±5,0 %
Beta 3974
Betriebstemperatur -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]
Genauigkeit 25 °C [77 °F]
Zeitkonstante in Luft 4,0 s
Dissipationskonstante 2,5 m/W°C
Durchmesser 2,0 mm [0,080 Zoll]
Anschlussmaterial Verzinnter kupferkaschierter Stahl
Anschlussdrahtlänge 28,6 mm [1,125 Zoll]
Serienname 135
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Widerstand  10.000 Ohm
Toleranz ±5,0 %
Beta 3974
Betriebstemperatur -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]
Genauigkeit 25 °C [77 °F]
Zeitkonstante in Luft 4,0 s
Dissipationskonstante 2,5 m/W°C
Durchmesser 2,0 mm [0,080 Zoll]
Anschlussmaterial Verzinnter kupferkaschierter Stahl
Anschlussdrahtlänge 28,6 mm [1,125 Zoll]
Serienname 135
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produktmerkmale

  • Kosteneffektiv
  • Robuste DO-35-Glaskapselung
  • Für hohe Temperaturen geeignet
  • Verfügbar als Gurtverpackung

Anwendungsbereiche

  • Unterhaltungselektronik
  • Leiterplatten-Temperaturmessung
  • Kommunikation
  • Branddetektion
  • Computer
  • Kostengünstige Anwendungen mit einer maximalen Temperatur von 300 °C [615 °F]
  • Automobilbau