Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Mehrzweck-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 31,14 N [7 lb] max.
Auslösekraft 8,90 N [2,0 lb] min.
Nachlauf (OT) Min. 6,35 mm [0,25 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 1,14 mm [0,045 Zoll]
Produkttyp MICRO SWITCH Kompakte Grenzschalter
Betätiger Oberer Stößel
Anschlusstyp 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr
Schaltkreise DPDT-Schnappschalter mit Umschalter und 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten
Versorgungs­spannung 120 Vac/240 Vac
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Strombelastung 10 A Ind.
Versiegelung NEMA 1, 3, 4, 6, 13
Gehäusetyp Kompakt/ohne Einstecker
Serienname LS
Betriebstemperatur -29 °C bis 71 °C [-20 °F bis 160 °F]
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 31,14 N [7 lb] max.
Auslösekraft 8,90 N [2,0 lb] min.
Nachlauf (OT) Min. 6,35 mm [0,25 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 1,14 mm [0,045 Zoll]
Produkttyp MICRO SWITCH Kompakte Grenzschalter
Betätiger Oberer Stößel
Anschlusstyp 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr
Schaltkreise DPDT-Schnappschalter mit Umschalter und 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten
Versorgungs­spannung 120 Vac/240 Vac
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Strombelastung 10 A Ind.
Versiegelung NEMA 1, 3, 4, 6, 13
Gehäusetyp Kompakt/ohne Einstecker
Serienname LS
Betriebstemperatur -29 °C bis 71 °C [-20 °F bis 160 °F]
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Mehrzweck-Grenzschalter der MICRO SWITCH LS-Serie Datenblatt Englisch 5 MB
PK 81028: LS Grenzschalter Installationsanweisungen Englisch 397 KB
PK 81241: Goldkontakte LS Installationsanweisungen Englisch 16 KB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
PK 80112: Einbau-Anweisungen für Produkte mit Kabeleinführungen Installationsanweisungen Englisch 342 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Betriebsart ist vor Ort verstellbar.
  • NEMA 1, 3, 4, 6 und 13
  • Große Auswahl an Köpfen und Betätigern
  • Unterschiedliche Betriebseigenschaften
  • Befestigungsschrauben
  • UL- und CSA-zertifizierte Teile verfügbar

Anwendungsbereiche

  • Maschinenwerkzeuge
  • Förderanlagen
  • Materialflusstechnik
  • Metallverarbeitung
  • Hubwagen