Verfügbarkeit | Global |
Schaltkreise | SPNO |
Betätiger | Oberer Stößel |
Anschlusstyp | Zuleitungsdraht |
Betriebskraft (OF) | 26,69 N bis 53,38 N [6 lbs bis 12 lbs] |
Auslösekraft | 22,24 N min. [5 lbs min.] |
Volle Nachlaufkraft | max. 155,69 N [35 lbs max.] |
Vorlauf (PT) | 1,27 mm min. [0,05 Zoll min.] |
Differentialweg (DT) | 0,38 mm max. [0,015 Zoll max.] |
Nachlauf (OT) | 6,35 mm min. [0,25 Zoll min.] |
Produkttyp | MICRO SWITCH™ Konstruktion für militärische Anwendungen |
Hebeltyp | |
Strombelastung | 5 A (resistiv) |
Versorgungsspannung | 28 Vdc |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Gehäusetyp | Nicht verfügbar |
Serienname | HR |
Versiegelung | hermetisch abgedichtet |
Betriebstemperatur | -65 °C bis 315 °C [-85 °F bis 600 °F] |
UNSPSC-Code | 39122213 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122213 Grenzschalter |
Abgedichtet | Konstruktion für militärische Anwendungen |
Technische Daten
Verfügbarkeit | Global |
Schaltkreise | SPNO |
Betätiger | Oberer Stößel |
Anschlusstyp | Zuleitungsdraht |
Betriebskraft (OF) | 26,69 N bis 53,38 N [6 lbs bis 12 lbs] |
Auslösekraft | 22,24 N min. [5 lbs min.] |
Volle Nachlaufkraft | max. 155,69 N [35 lbs max.] |
Vorlauf (PT) | 1,27 mm min. [0,05 Zoll min.] |
Differentialweg (DT) | 0,38 mm max. [0,015 Zoll max.] |
Nachlauf (OT) | 6,35 mm min. [0,25 Zoll min.] |
Produkttyp | MICRO SWITCH™ Konstruktion für militärische Anwendungen |
Hebeltyp | Keiner |
Strombelastung | 5 A (resistiv) |
Versorgungsspannung | 28 Vdc |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Gehäusetyp | Nicht verfügbar |
Serienname | HR |
Versiegelung | hermetisch abgedichtet |
Betriebstemperatur | -65 °C bis 315 °C [-85 °F bis 600 °F] |
UNSPSC-Code | 39122213 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122213 Grenzschalter |
Abgedichtet | Konstruktion für militärische Anwendungen |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Hermetisch abgedichtete Hochtemperatur-Grenzschalter der MICRO SWITCH HR-Serie | Datenblatt | Englisch | 698 KB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCH Produktleitfaden, Abgedichtete Grenzschalter mit hoher Präzision | Produktlinienübersicht | Englisch | 817 KB |
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit | Produktleitfaden | Englisch | 9 MB |
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik | Produktleitfaden | Englisch | 18 MB |
Hermetisch abgedichtete Hochtemperatur-Grenzschalter der HR-Serie | Kataloginformationen | Englisch | 155 KB |