Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 abgedichtete Schalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Schaltkreise DPDT
Betätiger Oberer Stößel
Anschlusstyp Schraube
Betriebskraft (OF) 26,69 N bis 53,38 N [6 lbs bis 12 lbs]
Auslösekraft 22,24 N min. [5 lbs min.]
Volle Nachlaufkraft max. 155,69 N [35 lbs max.]
Vorlauf (PT) 1,27 mm min. [0,05 Zoll min.]
Differentialweg (DT) 0,38 mm max. [0,015 Zoll max.]
Nachlauf (OT) 6,35 mm min. [0,25 Zoll min.]
Militärspezifikation Nummer MS24594-1
Produkttyp MICRO SWITCH™ Konstruktion für militärische Anwendungen
Hebeltyp
Strombelastung 5 A (resistiv)
Versorgungs­spannung 28 Vdc
Gehäusematerial Edelstahl
Gehäusetyp Nicht verfügbar
Serienname HR
Schock 100 g, .006 s, Impuls Sägezahn
Vibration 10 Hz bis 500 Hz bei 20 gs
Versiegelung hermetisch abgedichtet
Betriebstemperatur -65 °C bis 315 °C [-85 °F bis 600 °F]
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Konstruktion für militärische Anwendungen

Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Schaltkreise DPDT
Betätiger Oberer Stößel
Anschlusstyp Schraube
Betriebskraft (OF) 26,69 N bis 53,38 N [6 lbs bis 12 lbs]
Auslösekraft 22,24 N min. [5 lbs min.]
Volle Nachlaufkraft max. 155,69 N [35 lbs max.]
Vorlauf (PT) 1,27 mm min. [0,05 Zoll min.]
Differentialweg (DT) 0,38 mm max. [0,015 Zoll max.]
Nachlauf (OT) 6,35 mm min. [0,25 Zoll min.]
Militärspezifikation Nummer MS24594-1
Produkttyp MICRO SWITCH™ Konstruktion für militärische Anwendungen
Hebeltyp Keiner
Strombelastung 5 A (resistiv)
Versorgungs­spannung 28 Vdc
Gehäusematerial Edelstahl
Gehäusetyp Nicht verfügbar
Serienname HR
Schock 100 g, .006 s, Impuls Sägezahn
Vibration 10 Hz bis 500 Hz bei 20 gs
Versiegelung hermetisch abgedichtet
Betriebstemperatur -65 °C bis 315 °C [-85 °F bis 600 °F]
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Konstruktion für militärische Anwendungen

Dokumente


Produktmerkmale

  • Erfüllt Anforderungen zu Feuchtebeständigkeit, Explosion und Salzsprühnebel
  • Betätiger mit oberem Stößel verfügt über einen internen Eiskratzerring
  • Edelstahlgehäuse

Anwendungsbereiche

  • Schubumkehr-Vorrichtung in Flugzeugen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink