Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 abgedichtete Basisschalter - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH™ Subminiatur 12,7 mm H x 6,35 mm B x 20,3 mm L [0,5 Zoll H x 0,25 Zoll B x 0,8 Zoll L]
Strombelastung 3 A
Schaltkreise SPDT
Abschluss Zuleitungsdraht
Abgedichtet Hermetisch abgedichtet
Befestigungsmittelpunkte 9,53 mm ±0,05 mm [0,375 Zoll ±0,002 Zoll]
Kommentar Zuleitungsdrähte mit 305 mm [1 Fuß]; unten austretendes Kabel
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122209
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122209 Schnappschalter
Serienname HM

Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH™ Subminiatur 12,7 mm H x 6,35 mm B x 20,3 mm L [0,5 Zoll H x 0,25 Zoll B x 0,8 Zoll L]
Strombelastung 3 A
Schaltkreise SPDT
Abschluss Zuleitungsdraht
Abgedichtet Hermetisch abgedichtet
Befestigungsmittelpunkte 9,53 mm ±0,05 mm [0,375 Zoll ±0,002 Zoll]
Kommentar Zuleitungsdrähte mit 305 mm [1 Fuß]; unten austretendes Kabel
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122209
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122209 Schnappschalter
Serienname HM

Dokumente


Produktmerkmale

  • Hermetisch abgedichtet gemäß MIL-PRF-8805, Gehäuse-Designsymbol 5
  • Großer Temperaturtoleranzbereich von -65 �C bis 121 �C [-85 �F bis 250 �F]
  • Hitzebeständige Bauweise für die Verwendung bei Temperaturen von -65 �C bis 260 �C [-85 �F bis 500 �F]
  • Nach MIL-PRF-8805 zertifizierte Produkte
  • Gegenüber Änderungen der Meereshöhe oder des Drucks nicht empfindlich
  • Kompakte Größe, geringes Gewicht
  • Ausführungen mit Goldkontakten erhältlich
  • Auswahl an Betätigern und Anschlüssen

Anwendungsbereiche

  • Beeinträchtigende Gas- oder Dampfumgebungen
  • Installationen zur Ölförderung
  • Umgebungsbedingungen der Seefahrt
  • Ausstattung für U-Boote und stationäre Unterseeanlagen
  • Gefriergeräte
  • Luft- und Raumfahrt
  • Erdbewegungsmaschinen
  • Wüstenfahrzeuge
  • Zementwerke