Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Spezielle große Basisschalter - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Standard 25,15 mm H x 17,45 mm B x 49,28 mm L [99 Zoll H x 687 Zoll B x 1,94 Zoll L]
Strombelastung 15 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Raststift
Abschluss Schraube
Spannung 250 VAC
Kontaktart Silber
Betriebskraft (OF) 1,67 N bis 2,78 N [6 Unzen bis 10 Unzen] max.
Auslösekraft 1,11 Min. N [4,0 oz]
Nachlauf (OT) Min. 0,13 mm [0,005 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0005 mm [0,0002 Zoll]
Material Kunststoff
Gehäusematerial Mehrzweck-Phenol
Genehmigungen und Normen UL, CSA
Schraubengröße 3,53 mm [0,139 Zoll]
Befestigungsmittelpunkte 25,4 mm [1 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,33 N m [3,0 in lb]
Gewicht 24,94 g bis 34,01 g [0,055 lb bis 0,075 lb]
Gehäusehöhe 24,1 mm [0,95 Zoll]
Gehäusebreite 17,5 mm [0,69 Zoll]
Gehäuselänge 49,3 mm [1,94 Zoll]
Empfohlen für Verstellbares, nicht unter Spannung trennbares Rad auf Oberseite des Schalters zum Ändern des Luftspalts. Instrument bei OP, RP und DT
Kommentar Bei minimalen Einstellungen gemessene Betriebseigenschaften
Verfügbarkeit Global
Serienname BZ/BA/WA/YZ

Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Standard 25,15 mm H x 17,45 mm B x 49,28 mm L [99 Zoll H x 687 Zoll B x 1,94 Zoll L]
Strombelastung 15 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Raststift
Abschluss Schraube
Spannung 250 VAC
Kontaktart Silber
Betriebskraft (OF) 1,67 N bis 2,78 N [6 Unzen bis 10 Unzen] max.
Auslösekraft 1,11 Min. N [4,0 oz]
Nachlauf (OT) Min. 0,13 mm [0,005 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0005 mm [0,0002 Zoll]
Material Kunststoff
Gehäusematerial Mehrzweck-Phenol
Genehmigungen und Normen UL, CSA
Schraubengröße 3,53 mm [0,139 Zoll]
Befestigungsmittelpunkte 25,4 mm [1 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,33 N m [3,0 in lb]
Gewicht 24,94 g bis 34,01 g [0,055 lb bis 0,075 lb]
Gehäusehöhe 24,1 mm [0,95 Zoll]
Gehäusebreite 17,5 mm [0,69 Zoll]
Gehäuselänge 49,3 mm [1,94 Zoll]
Empfohlen für Verstellbares, nicht unter Spannung trennbares Rad auf Oberseite des Schalters zum Ändern des Luftspalts. Instrument bei OP, RP und DT
Kommentar Bei minimalen Einstellungen gemessene Betriebseigenschaften
Verfügbarkeit Global
Serienname BZ/BA/WA/YZ

Dokumente


Produktmerkmale

  • Weltweit als Standard für große Basisschalter akzeptiert
  • Geringe Betriebskraft und Differentialweg
  • Lange mechanische Lebensdauer von bis zu 20.000.000 Zyklen bei 95 % Überlebensrate
  • Die verlängerte Montagebohrung ermöglicht eine einfachere und präzisere Montage
  • Nennströme von 15 A bis 25 A
  • Auswahl an Betätigern, Abschlüssen und Betriebseigenschaften

Anwendungsbereiche

  • Bewässerungssysteme
  • Sattelfahrzeuge
  • Zeitmessungsgeräte
  • Büroeinrichtungen
  • Testgeräte
  • Medizinische/zahnmedizinische Geräte
  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Manuell betriebene Geräte
  • Ventile