Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Thermistoren - Honeywell


Technische Daten

Widerstand  2.000 Ohm
Toleranz ±0,5 °C [0,9 °F]
Beta 3518
Betriebstemperatur -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]
Genauigkeit 10 °C bis 20 °C [50 °F bis 68 °F]
Zeitkonstante in Luft 22,0 s
Dissipationskonstante 1,0 m/W°C
Durchmesser 5,08 mm [0,20 Zoll]
Anschlussmaterial Dumet-Leiter
Anschlussdrahtlänge 50,8 mm [2,00 Zoll]
Serienname 129
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Widerstand  2.000 Ohm
Toleranz ±0,5 °C [0,9 °F]
Beta 3518
Betriebstemperatur -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]
Genauigkeit 10 °C bis 20 °C [50 °F bis 68 °F]
Zeitkonstante in Luft 22,0 s
Dissipationskonstante 1,0 m/W°C
Durchmesser 5,08 mm [0,20 Zoll]
Anschlussmaterial Dumet-Leiter
Anschlussdrahtlänge 50,8 mm [2,00 Zoll]
Serienname 129
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produktmerkmale

  • Austauschbarkeit
  • Genauigkeit
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Hohe Stabilität
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Geringe Größe
  • Kosteneffektiv

Anwendungsbereiche

  • Militär
  • Luft- und Raumfahrt
  • Ozeanografisch
  • Medizintechnik
  • Mess- und Prüftechnik