Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Thermistoren - Honeywell


Technische Daten

Widerstand  15.000 Ohm
Toleranz ±3,0 %
Beta 3669
Betriebstemperatur -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]
Genauigkeit -20 °C bis 50 °C [-4 °F bis 122 °F]
Zeitkonstante in Luft 10,0 s
Dissipationskonstante 0,7 m/W°C
Durchmesser 2,54 mm [0,10 Zoll]
Anschlussmaterial Dumet-Leiter
Anschlussdrahtlänge 31,8 mm [1,25 Zoll]
Serienname 128
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Widerstand  15.000 Ohm
Toleranz ±3,0 %
Beta 3669
Betriebstemperatur -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]
Genauigkeit -20 °C bis 50 °C [-4 °F bis 122 °F]
Zeitkonstante in Luft 10,0 s
Dissipationskonstante 0,7 m/W°C
Durchmesser 2,54 mm [0,10 Zoll]
Anschlussmaterial Dumet-Leiter
Anschlussdrahtlänge 31,8 mm [1,25 Zoll]
Serienname 128
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produktmerkmale

  • Austauschbarkeit
  • Genauigkeit
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Hohe Stabilität
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Geringe Größe
  • Kosteneffektiv

Anwendungsbereiche

  • Militär
  • Luft- und Raumfahrt
  • Ozeanografisch
  • Medizintechnik
  • Mess- und Prüftechnik