Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Thermistoren - Honeywell


Technische Daten

Widerstand  100.000 Ohm
Toleranz ±1,0 °C [1,8 °F]
Beta 3669
Betriebstemperatur -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]
Genauigkeit 0 °C bis 120 °C [32 °F bis 248 °F]
Zeitkonstante in Luft 4,0 s
Dissipationskonstante 0,8 m/W°C
Durchmesser 2,54 mm [0,10 Zoll]
Anschlussmaterial Platin-Iridium
Anschlussdrahtlänge 9,6 mm [0,375 Zoll]
Serienname 126
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Widerstand  100.000 Ohm
Toleranz ±1,0 °C [1,8 °F]
Beta 3669
Betriebstemperatur -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]
Genauigkeit 0 °C bis 120 °C [32 °F bis 248 °F]
Zeitkonstante in Luft 4,0 s
Dissipationskonstante 0,8 m/W°C
Durchmesser 2,54 mm [0,10 Zoll]
Anschlussmaterial Platin-Iridium
Anschlussdrahtlänge 9,6 mm [0,375 Zoll]
Serienname 126
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produktmerkmale

  • Austauschbarkeit
  • Genauigkeit
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Hohe Stabilität
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Geringe Größe
  • Kosteneffektiv

Anwendungsbereiche

  • Militär
  • Luft- und Raumfahrt
  • Ozeanografisch
  • Medizintechnik
  • Mess- und Prüftechnik