Serienname | 100 FW |
Sensortyp | Raue Umgebung |
Technologie | ECKO |
Versorgungsstrom | 20 mA max. bei 25 °C |
Versorgungsspannung | 18 Vdc bis 32 Vdc |
Laststrom | 120 mA, 50 mA Lampenlast |
Ausgangstyp | Arbeitskontakt, stromziehend |
Betriebstemperatur | -55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 °F] |
Form | Zylinderförmig |
Verpackung: | Einteiliger Sensor |
Abmessungen | 5/8 Zoll (24 UNEF-Gewinde) |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Messoberfläche | Ungeschirmt |
Material Messoberfläche | Hochtemperatur Phenol |
Abschluss | Zuleitungsdrähte, 20 ga, MIL-W-16878/4-Draht |
Garantierter Betätigungsabstand | 5 mm bis 10 mm [0,197 Zoll bis 0,394 Zoll] |
Betriebsfrequenz | 500 Hz |
Wiederholbarkeit | ±1 % |
Schock | MIL-STD-810B Methode 516: 100 g 1 ms |
Vibration | 25 g Spitze sinusförmig |
Kurzschluss | Ja |
Schaltschutz | Störsignale, MIL-STD-704, falscher Impuls, Lastkurzschluss, EMI, MIL-STD-461A, Sperrspannung, 400 Hz Interferenz |
Kriechstrom | 10 µA (µA max.) |
Anmerkungen | Nennmessabstand zum Geber 15,87 mm [0,625 in] Durchmesser x 1,57 mm [0,062 in] starker SAE 1020 Stahl. |
Verfügbarkeit | Global |
Standardzielgröße | 15,9 mm Durchm. x 1,59 mm [.63 Zoll Durchm. x .06 Zoll] |
Spannungsabfall | = 1 Vdc |
Gewicht | 85 g [3,19 Unzen] |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 41111926 Näherungssensoren |
UNSPSC-Code | 41111926 |
Technische Daten
Serienname | 100 FW |
Sensortyp | Raue Umgebung |
Technologie | ECKO |
Versorgungsstrom | 20 mA max. bei 25 °C |
Versorgungsspannung | 18 Vdc bis 32 Vdc |
Laststrom | 120 mA, 50 mA Lampenlast |
Ausgangstyp | Arbeitskontakt, stromziehend |
Betriebstemperatur | -55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 °F] |
Form | Zylinderförmig |
Verpackung: | Einteiliger Sensor |
Abmessungen | 5/8 Zoll (24 UNEF-Gewinde) |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Messoberfläche | Ungeschirmt |
Material Messoberfläche | Hochtemperatur Phenol |
Abschluss | Zuleitungsdrähte, 20 ga, MIL-W-16878/4-Draht |
Garantierter Betätigungsabstand | 5 mm bis 10 mm [0,197 Zoll bis 0,394 Zoll] |
Betriebsfrequenz | 500 Hz |
Wiederholbarkeit | ±1 % |
Schock | MIL-STD-810B Methode 516: 100 g 1 ms |
Vibration | 25 g Spitze sinusförmig |
Kurzschluss | Ja |
Schaltschutz | Störsignale, MIL-STD-704, falscher Impuls, Lastkurzschluss, EMI, MIL-STD-461A, Sperrspannung, 400 Hz Interferenz |
Kriechstrom | 10 µA (µA max.) |
Anmerkungen | Nennmessabstand zum Geber 15,87 mm [0,625 in] Durchmesser x 1,57 mm [0,062 in] starker SAE 1020 Stahl. |
Verfügbarkeit | Global |
Standardzielgröße | 15,9 mm Durchm. x 1,59 mm [.63 Zoll Durchm. x .06 Zoll] |
Spannungsabfall | = 1 Vdc |
Gewicht | 85 g [3,19 Unzen] |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 41111926 Näherungssensoren |
UNSPSC-Code | 41111926 |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Produktleitfaden Näherungssensoren | Produktlinienübersicht | Englisch | 164 KB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden für Positionssensoren | Produktleitfaden | Englisch | 1 MB |