Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Thermistoren - Honeywell


Technische Daten

Widerstand  100.000 Ohm
Toleranz ±20,0 %
Beta 4268
Betriebstemperatur -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]
Genauigkeit 25 °C [77 °F]
Zeitkonstante in Luft 22,0 s
Dissipationskonstante 1,0 m/W°C
Durchmesser 2,54 mm [0,10 Zoll]
Anschlussmaterial Dumet-Leiter
Anschlussdrahtlänge 50,8 mm [2,00 Zoll]
Serienname 121
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Widerstand  100.000 Ohm
Toleranz ±20,0 %
Beta 4268
Betriebstemperatur -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]
Genauigkeit 25 °C [77 °F]
Zeitkonstante in Luft 22,0 s
Dissipationskonstante 1,0 m/W°C
Durchmesser 2,54 mm [0,10 Zoll]
Anschlussmaterial Dumet-Leiter
Anschlussdrahtlänge 50,8 mm [2,00 Zoll]
Serienname 121
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produktmerkmale

  • Hermetisch abgedichtet
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Maximale Temperatur bis 260 °C [500 °F]
  • Schweißbare, lötbare Dumet-Leiter

Anwendungsbereiche

  • Militär
  • Luft- und Raumfahrt
  • Ozeanografie