Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Kippschalter - Honeywell


Technische Daten

Serienname TS
Produkttyp MICRO SWITCH Kippschalter
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) 0,4 A bis 10 A bei 126 Vac bis 277 Vac|0,4 A bis 20 A bei 0,5 Vac bis 125 Vac
Schaltkreise SPDT
Ausführung 3 Position
Schaltkreise/Betriebsverhalten
Schaltkreise Nicht rast.Ein-Aus-Nicht rast.Ein
Befestigung Hülse 15/32 in
Abschluss Löt
Hebeltyp
UL/CSA UL recognized for US and Canada
UNSPSC-Code 39122211
Verfügbarkeit Global
Kommentar Kontakte aus Silber-Kadmium-Legierung
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122211 Kippschalter

Technische Daten

Serienname TS
Produkttyp MICRO SWITCH Kippschalter
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) 0,4 A bis 10 A bei 126 Vac bis 277 Vac|0,4 A bis 20 A bei 0,5 Vac bis 125 Vac
Schaltkreise SPDT
Ausführung 3 Position
Schaltkreise/Betriebsverhalten
Schaltkreise Nicht rast.Ein-Aus-Nicht rast.Ein
Befestigung Hülse 15/32 in
Abschluss Löt
Hebeltyp Standard
UL/CSA UL recognized for US and Canada
UNSPSC-Code 39122211
Verfügbarkeit Global
Kommentar Kontakte aus Silber-Kadmium-Legierung
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122211 Kippschalter

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
11TS115-7 – Foto mit hoher Auflösung Foto Englisch 2 MB
11TS115-7 – Foto mit niedriger Auflösung Foto Englisch 97 KB
MICRO SWITCH TS-Serie der Mehrzweck-Kippschalter Datenblatt Englisch 628 KB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • 2 oder 3 Stellungen, rastend und als Taster
  • 1- und 2-poliger Schaltkreis
  • Geeignet für bis zu 20 A
  • Hebel/Buchse-Dichtung
  • Zulassungen UL, cURus

Anwendungsbereiche

  • Industriemaschinen und -ausrüstung
  • Industriell und gewerblich
  • Bauausrüstung
  • Testgeräte
  • Landwirtschaftliche Geräte
  • Prozessregelung
  • Medizinische Instrumente