Serienname | TS |
Produkttyp | MICRO SWITCH Kippschalter |
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) | 0,4 A bis 20 A bei 0,5 Vac bis 125 Vac|0,4 A bis 10 A bei 126 Vac bis 277 Vac |
Schaltkreise | SPDT |
Ausführung | 3 Position |
Schaltkreise/Betriebsverhalten | ![]() |
Schaltkreise | Ein-Aus-Ein |
Befestigung | Hülse 15/32 in |
Abschluss | Löt |
Hebeltyp | |
UL/CSA | UL recognized for US and Canada |
UNSPSC-Code | 39122211 |
Verfügbarkeit | Global |
Kommentar | Kontakte aus Silber-Kadmium-Legierung |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122211 Kippschalter |
Technische Daten
Serienname | TS |
Produkttyp | MICRO SWITCH Kippschalter |
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) | 0,4 A bis 20 A bei 0,5 Vac bis 125 Vac|0,4 A bis 10 A bei 126 Vac bis 277 Vac |
Schaltkreise | SPDT |
Ausführung | 3 Position |
Schaltkreise/Betriebsverhalten | ![]() |
Schaltkreise | Ein-Aus-Ein |
Befestigung | Hülse 15/32 in |
Abschluss | Löt |
Hebeltyp | Standard |
UL/CSA | UL recognized for US and Canada |
UNSPSC-Code | 39122211 |
Verfügbarkeit | Global |
Kommentar | Kontakte aus Silber-Kadmium-Legierung |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122211 Kippschalter |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
11TS115-1 – Foto mit |
Foto | Englisch | 2 MB |
---|---|---|---|
11TS115-1 – Foto mit niedriger Auflösung | Foto | Englisch | 88 KB |
MICRO SWITCH TS-Serie der Mehrzweck-Kippschalter | Datenblatt | Englisch | 628 KB |
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln | Anwendungshinweise | Englisch | 7 MB |
Broschüre Öl und Gas | Broschüre | Englisch | 4 MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Broschüre | Englisch | 3 MB |
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter | Produktleitfaden | Englisch | 7 MB |
Produktleitfaden Transport | Produktleitfaden | Englisch | 4 MB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |