Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Mehrzweck-Basisschalter - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Subminiatur 10,2 mm H x 5,08 mm B x 12,7 mm L [0,4 Zoll H x 0,20 Zoll B x 0,5 Zoll L]
Strombelastung 5 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Raststift
Abschluss Löt
Betriebstemperatur -53 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F]
Spannung 250 VAC
Kontaktart Silber
Betriebskraft (OF) 0,56 N bis 1,39 N [2,0 Unzen bis 5,0 Unzen] max.
Auslösekraft 0,28 Min. N [1,0 oz]
Vorlauf (PT) Max. 0,5 mm [0,020 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 0,1 mm [0,004 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0051 mm [0,002 Zoll]
Betriebsposition (OP) 8,13 mm ±0,38 mm [0,320 Zoll ±0,015 Zoll]
Gehäusematerial Mehrzweck-Phenol
Genehmigungen und Normen UL, CSA
Schraubengröße 22,1 mm [0,087 Zoll]
Befestigungsmittelpunkte 4,83 mm [0,19 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,22 N m [2,0 in lb]
Gewicht 1,36 g [0,003 lb]
Gehäusehöhe 8,89 mm [0,35 Zoll]
Gehäusebreite 5,08 mm [0,20 Zoll]
Gehäuselänge 12,7 mm [0,50 Zoll]
Empfohlen für Für die meisten Anwendungen
Kommentar Lötnietenanschlüsse CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41372
Verfügbarkeit Global
Serienname SX-Schalter

Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Subminiatur 10,2 mm H x 5,08 mm B x 12,7 mm L [0,4 Zoll H x 0,20 Zoll B x 0,5 Zoll L]
Strombelastung 5 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Raststift
Abschluss Löt
Betriebstemperatur -53 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F]
Spannung 250 VAC
Kontaktart Silber
Betriebskraft (OF) 0,56 N bis 1,39 N [2,0 Unzen bis 5,0 Unzen] max.
Auslösekraft 0,28 Min. N [1,0 oz]
Vorlauf (PT) Max. 0,5 mm [0,020 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 0,1 mm [0,004 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0051 mm [0,002 Zoll]
Betriebsposition (OP) 8,13 mm ±0,38 mm [0,320 Zoll ±0,015 Zoll]
Gehäusematerial Mehrzweck-Phenol
Genehmigungen und Normen UL, CSA
Schraubengröße 22,1 mm [0,087 Zoll]
Befestigungsmittelpunkte 4,83 mm [0,19 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,22 N m [2,0 in lb]
Gewicht 1,36 g [0,003 lb]
Gehäusehöhe 8,89 mm [0,35 Zoll]
Gehäusebreite 5,08 mm [0,20 Zoll]
Gehäuselänge 12,7 mm [0,50 Zoll]
Empfohlen für Für die meisten Anwendungen
Kommentar Lötnietenanschlüsse CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41372
Verfügbarkeit Global
Serienname SX-Schalter

Dokumente


Produktmerkmale

  • Lange Betriebsdauer
  • Die verlängerte Montagebohrung ermöglicht eine einfachere und präzisere Montage
  • Verschiedene Betätigungsoptionen (Stößel sowie verschiedene integrierte und zusätzliche Stellungsregler)
  • Verschiedene elektrische Abschlussoptionen (Lötung, Steckanschluss, Leiterplattenmontage)
  • Auswahl der Betriebseigenschaften
  • Optionale Serienkonstruktionen verfügbar (Goldkontakte für Niedrigenergie-Schaltungen, getrennte Goldkontakte für maximale Zuverlässigkeit, Hochlast-Schaltfunktion auf 7 A)
  • Nach MIL-PRF-8805 zertifizierte Produkte erhältlich

Anwendungsbereiche

  • Luft- und Raumfahrt
  • Vorrichtungen/Instrumente
  • Verkaufsautomaten
  • Zeitmessungsgeräte
  • Büroeinrichtungen
  • Computer- und Geschäftseinrichtungen
  • Testgeräte
  • Medizinische/zahnmedizinische Geräte
  • Kommunikationsausstattung
  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Manuell betriebene Geräte
  • Ventile