Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Kippschalter - Honeywell


Technische Daten

Serienname NT
Produkttyp MICRO SWITCH Kippschalter
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
Schaltkreise SPDT
Ausführung 2 Position
Schaltkreise/Betriebsverhalten
Schaltkreise Ein-Ein
Befestigung Hülse 15/32 in
Abschluss Löt
Hebeltyp
Hebelverriegelung
UL/CSA L191: 15 A-125, 250, 277 VAC; 1/2 HP-125 VAC; 1 Hp-250, 277 VAC; 5 A-120 VAC „L“
UNSPSC-Code 39122211
Verfügbarkeit Global
Kommentar Die Schalter sind unter voller Last dauerhaft temperaturbeständig bis 160 Grad F
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122211 Kippschalter

Technische Daten

Serienname NT
Produkttyp MICRO SWITCH Kippschalter
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
Schaltkreise SPDT
Ausführung 2 Position
Schaltkreise/Betriebsverhalten
Schaltkreise Ein-Ein
Befestigung Hülse 15/32 in
Abschluss Löt
Hebeltyp Verriegelnd
Hebelverriegelung
UL/CSA L191: 15 A-125, 250, 277 VAC; 1/2 HP-125 VAC; 1 Hp-250, 277 VAC; 5 A-120 VAC „L“
UNSPSC-Code 39122211
Verfügbarkeit Global
Kommentar Die Schalter sind unter voller Last dauerhaft temperaturbeständig bis 160 Grad F
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122211 Kippschalter

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Handelsübliche Kippschalter der MICRO SWITCH NT-Serie Datenblatt Englisch 2 MB
Kühlausrüstung – Gefahrstoffe Anwendungshinweise Englisch 258 KB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Vollständig abgedichtete Schaltkammer
  • NEMA 3, 3R, 4 und 13
  • UL-zertifiziert, Datei E12252, Vol. 1, Abschnitt 44
  • CSA-zertifiziert, Datei LR4442
  • CE-zertifiziert

Anwendungsbereiche

  • Luftseilbahnen, Scherenhebebühnen, auf LKW montierte Teleskophebebühnen und Kräne
  • Bauausrüstung
  • Landwirtschaftliches Gerät
  • Materialflusstechnik
  • Steuergeräte für Produktionsanlagen
  • Hersteller von Bearbeitungswerkzeugen