Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Gefahrenbereich-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Zulassungen Div 1 und 2, Class I, Gruppen B, C und D; Div 1 und 2, Class II, Gruppen E, F und G; II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C
Genehmigungen und Normen UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO*
Serienname CX
Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 0,50 Nm [0,369 lb ft] max.
Vorlauf (PT) 15° max.
Differentialweg (DT) 10° max.
Nachlauf (OT) 90° min.
Produkttyp MICRO SWITCH wettergeschützte, explosionssichere Grenzschalter
Betätiger seitlicher Drehkopf
Versorgungs­spannung 120 VAC, 240 VAC oder 480 VAC/125 VDC/250 VDC
Hebeltyp
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt; Rastend; 2 Basisschalter
Strombelastung 15 A ind./ 0,5 A res./0,25 A res.
Gehäusematerial Aluminium
Anschlusstyp 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr
Gehäusetyp CX: Kurz: 104 mm [4,09 Zoll]
Versiegelung IP66/IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, and 13
CSA-Datei Nr. LR57324
UL-Datei Nr. E14274
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Kommentar Rastend mit steter Rotation im und /oder gegen den Uhrzeigersinn; Flach auf Welle mit 3/8 Zoll Durchmesser für eine direkte Kopplung
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Explosionssicher

Technische Daten

Zulassungen Div 1 und 2, Class I, Gruppen B, C und D; Div 1 und 2, Class II, Gruppen E, F und G; II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C
Genehmigungen und Normen UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO*
Serienname CX
Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 0,50 Nm [0,369 lb ft] max.
Vorlauf (PT) 15° max.
Differentialweg (DT) 10° max.
Nachlauf (OT) 90° min.
Produkttyp MICRO SWITCH wettergeschützte, explosionssichere Grenzschalter
Betätiger seitlicher Drehkopf
Versorgungs­spannung 120 VAC, 240 VAC oder 480 VAC/125 VDC/250 VDC
Hebeltyp Hebel nicht enthalten - Referenz-Hebel ist erforderliches Zubehör
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt; Rastend; 2 Basisschalter
Strombelastung 15 A ind./ 0,5 A res./0,25 A res.
Gehäusematerial Aluminium
Anschlusstyp 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr
Gehäusetyp CX: Kurz: 104 mm [4,09 Zoll]
Versiegelung IP66/IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, and 13
CSA-Datei Nr. LR57324
UL-Datei Nr. E14274
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Kommentar Rastend mit steter Rotation im und /oder gegen den Uhrzeigersinn; Flach auf Welle mit 3/8 Zoll Durchmesser für eine direkte Kopplung
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Explosionssicher

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH CX-Serie der explosionssicheren, wettergeschützten Grenzschalter Datenblatt Englisch 4 MB
PK 88136: Explosionssichere wetterbeständige CX-Schalter Installationsanweisungen Englisch 3 MB
MICRO SWITCH Ex-Bereich-Genehmigungsmatrix Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 517 KB
Leitfaden zu Genehmigungen bei Gefahrenzonen: MICRO SWITCH Gefahrenbereich-Grenzschalter Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 2 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
MICRO SWITCH Broschüre zu Gefahrenbereichsschaltern Broschüre Englisch 27 MB
Whitepaper: Wie Grenzschalter Maschinen vor Explosionsgefahr bewahren können Whitepaper Englisch 7 MB
Technischer Hinweis: Elektrische Komponenten in Gefahrenbereichen Anwendungshinweise Englisch 122 KB

Produktmerkmale

  • Versiegelung - IP66/IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P und 13
  • Wasser- und staubdicht für den Einsatz im Freien
  • 4 mA bis 20 mA Analogausgang erhältlich
  • UL-, CSA-, ATEX (CE)*- und IEC-Ex*, INMETRO*-Zulassungen
  • Robustes Guss-Aluminiumgehäuse
  • Vorlauf, Nachlauf und Betätigungssequenz können vor Ort ohne Werkzeug justiert werden (alle Basisschalter einzeln)
  • Drehschalter lassen sich in Sekunden für den Betrieb im und entgegen dem Uhrzeigersinn sowie in beide Richtungen einstellen
  • * Auflistungen wählen

Anwendungsbereiche

  • Regelventile und Aktuatoren
  • Petrochemische Anlagen
  • Getreideförderung
  • Abfallwirtschaft
  • Verarbeitung gefährlicher Abfälle
  • Stromerzeugung
  • Lackierereien

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink