Kippschalter
TW-Serie
Miniatur-Kippschalter aus Edelstahl. UL, MIL-DTL-83781. 0,1 A bis 5 A. Große Auswahl an Betätigern, Aktionen, Anschlüssen und Stromkreisen
Die MICRO SWITCH Kippschalter der TW Serie von Honeywell erfüllen die Militärspezifikation MIL-83731 für abgedichtete und nicht abgedichtete Kippschalter. Hochwertige Designelemente umfassen eine Verbundabdichtung zwischen dem Kipphebel und der Buchse für Anwendungen, in denen ein Versagen aufgrund der Abdichtung nicht toleriert werden kann.
Die robuste Konstruktion der Kippschalter der TW-Serie eignet sich optimal für Militär-, Luftfahrt- und andere anspruchsvolle Anwendungen, bei denen der Platz hinter dem Bedienfeld eingeschränkt ist. Diese Anwendungen umfassen Umgebungen, in denen die Bedienfelder mechanischen Stößen, Vibrationen, Staub, Spritzwasser oder Schlauchwasser sowie extremen Temperaturen ausgesetzt sind.
MICRO SWITCH TW-Kippschalter verfügen über ein militärspezifisches Miniatur-Design mit umgebungsfester Abdichtung und können mit einer großen Auswahl an Schaltkreisen, elektrischen Anschlüssen, Hebel- und Büchsendesigns sowie Kontaktmaterialoptionen entworfen werden, um verschiedenen Anwendungen gerecht zu werden.