Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Luft- und Raumfahrt, Waffen und Marine (AOM) - Honeywell


Technische Daten

Serienname 100 FW
Sensortyp Raue Umgebung
Technologie ECKO
Versorgungs­strom 20 mA max. bei 25 °C
Versorgungs­spannung 18 Vdc bis 32 Vdc
Laststrom 120 mA, 50 mA Lampenlast
Ausgangstyp Arbeitskontakt, stromziehend
Betriebstemperatur -55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 °F]
Form Zylinderförmig
Verpackung: Einteiliger Sensor
Abmessungen 5/8 Zoll (24 UNEF-Gewinde)
Gehäusematerial Edelstahl
Messoberfläche Geschirmt
Material Messoberfläche Hochtemperatur Phenol
Abschluss Zuleitungsdrähte, 20 ga, MIL-W-16878/4-Draht
Garantierter Betätigungsabstand 1 mm bis 1,99 mm [0,039 Zoll bis 0,0783 Zoll]
Betriebsfrequenz 500 Hz
Wiederholbarkeit ±1 %
Schock MIL-STD-810B Methode 516: 100 g 1 ms
Vibration 25 g Spitze sinusförmig
Kurzschluss Ja
Schaltschutz Störsignale, MIL-STD-704, falscher Impuls, Lastkurzschluss, EMI, MIL-STD-461A, Sperrspannung, 400 Hz Interferenz
Kriechstrom 10 µA (µA max.)
Anmerkungen Nennmessabstand zum Geber 15,87 mm [0,625  in] Durchmesser x 1,57 mm [0,062 in] starker SAE 1020 Stahl.
Verfügbarkeit Global
Standardzielgröße 15,9 mm Durchm. x 1,59 mm [.63 Zoll Durchm. x .06 Zoll]
Spannungsabfall
Gewicht 85 g [3,19 Unzen]
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111926 Näherungssensoren
UNSPSC-Code 41111926

Technische Daten

Serienname 100 FW
Sensortyp Raue Umgebung
Technologie ECKO
Versorgungs­strom 20 mA max. bei 25 °C
Versorgungs­spannung 18 Vdc bis 32 Vdc
Laststrom 120 mA, 50 mA Lampenlast
Ausgangstyp Arbeitskontakt, stromziehend
Betriebstemperatur -55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 °F]
Form Zylinderförmig
Verpackung: Einteiliger Sensor
Abmessungen 5/8 Zoll (24 UNEF-Gewinde)
Gehäusematerial Edelstahl
Messoberfläche Geschirmt
Material Messoberfläche Hochtemperatur Phenol
Abschluss Zuleitungsdrähte, 20 ga, MIL-W-16878/4-Draht
Garantierter Betätigungsabstand 1 mm bis 1,99 mm [0,039 Zoll bis 0,0783 Zoll]
Betriebsfrequenz 500 Hz
Wiederholbarkeit ±1 %
Schock MIL-STD-810B Methode 516: 100 g 1 ms
Vibration 25 g Spitze sinusförmig
Kurzschluss Ja
Schaltschutz Störsignale, MIL-STD-704, falscher Impuls, Lastkurzschluss, EMI, MIL-STD-461A, Sperrspannung, 400 Hz Interferenz
Kriechstrom 10 µA (µA max.)
Anmerkungen Nennmessabstand zum Geber 15,87 mm [0,625  in] Durchmesser x 1,57 mm [0,062 in] starker SAE 1020 Stahl.
Verfügbarkeit Global
Standardzielgröße 15,9 mm Durchm. x 1,59 mm [.63 Zoll Durchm. x .06 Zoll]
Spannungsabfall
Gewicht 85 g [3,19 Unzen]
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111926 Näherungssensoren
UNSPSC-Code 41111926

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB

Produktmerkmale

  • Metallerkennung
  • Kleines Gehäuse
  • Hervorragenden Schutz der Elektronik
  • Kabel- oder Steckerabschluss

Anwendungsbereiche

  • Flugzeug-Fahrwerk
  • Geschützturmpositionierungssteuerung
  • Überwachung der Tür- und Lukenöffnung/-schließung