Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Kippschalter - Honeywell


Technische Daten

Serienname TW
Produkttyp MICRO SWITCH Kippschalter
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
Schaltkreise SPDT
Ausführung 3 Position
Schaltkreise/Betriebsverhalten
Schaltkreise Ein-Aus-Ein
Befestigung Hülse 15/32 in
Abschluss IWTS
Hebeltyp
UL/CSA L117: 5 A bei 125 VAC
UNSPSC-Code 39122211
Verfügbarkeit Global
Kommentar Feinsilberkontakte
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122211 Kippschalter

Technische Daten

Serienname TW
Produkttyp MICRO SWITCH Kippschalter
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
Schaltkreise SPDT
Ausführung 3 Position
Schaltkreise/Betriebsverhalten
Schaltkreise Ein-Aus-Ein
Befestigung Hülse 15/32 in
Abschluss IWTS
Hebeltyp Standard
UL/CSA L117: 5 A bei 125 VAC
UNSPSC-Code 39122211
Verfügbarkeit Global
Kommentar Feinsilberkontakte
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122211 Kippschalter

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
111TW1-1 – Foto mit hoher Auflösung Foto Englisch 2 MB
111TW1-1 – Foto mit niedriger Auflösung Foto Englisch 57 KB
Miniatur-Kippschalter nach Militärstandard der MICRO SWITCH TW-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 18 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Platz- und gewichtsparend
  • SPDT- und DPDT-Schaltkreis
  • Temperaturbereich: -65 °C bis 71 °C [-85 °F bis 160 °F]
  • Ausführungen mit abgedichteter Buchse
  • Mit 15/32 Zoll Buchse erhältlich

Anwendungsbereiche

  • Industriemaschinen und -ausrüstung
  • Industriell und gewerblich
  • Bauausrüstung
  • Testgeräte
  • Landwirtschaftliche Geräte
  • Prozessregelung
  • Medizinische Instrumente