Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Mehrzweck-Basisschalter - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Subminiatur 12,7 mm H x 6,35 mm B x 20,3 mm L [0,5 Zoll H x 0,25 Zoll B x 0,8 Zoll L]
Strombelastung 5 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Gerader Hebel
Abschluss Leiterplatten Lötstelle
Betriebstemperatur -53 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F]
Spannung 250 VAC
Länge des Betätigers 4,83 mm [0,19 Zoll]
Kontaktart Silber
Betriebskraft (OF) 3,40 N [12,0 oz] max.
Auslösekraft 0,56 Min. N [2,0 oz]
Vorlauf (PT) Max. 3,8 mm [0,150 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 0,33 mm [0,013 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,12 mm [0,005 Zoll]
Betriebsposition (OP) 8,89 mm ±0,76 mm [0,350 Zoll ±0,030 Zoll]
Gehäusematerial Mehrzweck-Phenol
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA, ENEC
Schraubengröße 22,1 mm [0,087 Zoll]
Befestigungsmittelpunkte 9,65 mm [0,38 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,26 N m [2,3 in lb]
Gewicht 2,72 g [0,006 lb]
Gehäusehöhe 12,4 mm [0,49 Zoll]
Gehäusebreite 6,35 mm [0,25 Zoll]
Gehäuselänge 19,8 mm [0,78 Zoll]
Empfohlen für Kraft und Stabilität des flexiblen Flügelbetätigers
Kommentar CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41372
Verfügbarkeit Global
Serienname SM

Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Subminiatur 12,7 mm H x 6,35 mm B x 20,3 mm L [0,5 Zoll H x 0,25 Zoll B x 0,8 Zoll L]
Strombelastung 5 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Gerader Hebel
Abschluss Leiterplatten Lötstelle
Betriebstemperatur -53 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F]
Spannung 250 VAC
Länge des Betätigers 4,83 mm [0,19 Zoll]
Kontaktart Silber
Betriebskraft (OF) 3,40 N [12,0 oz] max.
Auslösekraft 0,56 Min. N [2,0 oz]
Vorlauf (PT) Max. 3,8 mm [0,150 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 0,33 mm [0,013 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,12 mm [0,005 Zoll]
Betriebsposition (OP) 8,89 mm ±0,76 mm [0,350 Zoll ±0,030 Zoll]
Gehäusematerial Mehrzweck-Phenol
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA, ENEC
Schraubengröße 22,1 mm [0,087 Zoll]
Befestigungsmittelpunkte 9,65 mm [0,38 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,26 N m [2,3 in lb]
Gewicht 2,72 g [0,006 lb]
Gehäusehöhe 12,4 mm [0,49 Zoll]
Gehäusebreite 6,35 mm [0,25 Zoll]
Gehäuselänge 19,8 mm [0,78 Zoll]
Empfohlen für Kraft und Stabilität des flexiblen Flügelbetätigers
Kommentar CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41372
Verfügbarkeit Global
Serienname SM

Dokumente


Produktmerkmale

  • Lange Betriebsdauer
  • Die verlängerte Montagebohrung ermöglicht eine einfachere und präzisere Montage
  • Verschiedene Betätigungsoptionen (Stößel sowie verschiedene integrierte und zusätzliche Stellungsregler)
  • Verschiedene elektrische Abschlussoptionen (Lötung, Steckanschluss, Leiterplattenmontage)
  • Verschiedene Betätigungsoptionen (empfindliche Differenzialbrücke von nur max. 0,0254 mm [0,001 Zoll] und einer niedrigen Betriebskraft von max. 0,56 N [2,0 oz])
  • Optionale Serienkonstruktionen verfügbar (Goldkontakte für Niedrigenergie-Schaltungen, getrennte Goldkontakte für maximale Zuverlässigkeit, Hochlast-Schaltfunktion auf 11 A)
  • Nach MIL-PRF-8805 zertifizierte Produkte erhältlich

Anwendungsbereiche

  • Luft- und Raumfahrt
  • Instrumentierung
  • Vorrichtungen/Instrumente
  • Verkaufsautomaten
  • Zeitmessungsgeräte
  • Büroeinrichtungen
  • Computer- und Geschäftseinrichtungen
  • Testgeräte
  • Medizinische/zahnmedizinische Geräte
  • Kommunikationsausstattung
  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Manuell betriebene Geräte
  • Ventile