Schaltertyp | MICRO SWITCH Subminiatur 12,7 mm H x 6,35 mm B x 20,3 mm L [0,5 Zoll H x 0,25 Zoll B x 0,8 Zoll L] |
Strombelastung | 5 A |
Abgedichtet | Nein |
Schaltkreise | SPDT |
Betätiger | Gerader Hebel |
Abschluss | Leiterplatten Lötstelle |
Betriebstemperatur | -53 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F] |
Spannung | 250 VAC |
Länge des Betätigers | 4,83 mm [0,19 Zoll] |
Kontaktart | Silber |
Betriebskraft (OF) | 2,27 N [8,0 oz] max. |
Auslösekraft | 0,56 Min. N [2,0 oz] |
Vorlauf (PT) | Max. 3,8 mm [0,150 Zoll] |
Nachlauf (OT) | Min. 0,33 mm [0,013 Zoll] |
Differentialweg (DT) | Max. 0,10 mm [0,004 Zoll] |
Betriebsposition (OP) | 8,89 mm ±0,76 mm [0,350 Zoll ±0,030 Zoll] |
Gehäusematerial | Mehrzweck-Phenol |
Genehmigungen und Normen | UL, CE, CSA, ENEC |
Schraubengröße | 22,1 mm [0,087 Zoll] |
Befestigungsmittelpunkte | 9,65 mm [0,38 Zoll] |
Anzugsdrehmoment | 0,26 N m [2,3 in lb] |
Gewicht | 2,72 g [0,006 lb] |
Gehäusehöhe | 12,4 mm [0,49 Zoll] |
Gehäusebreite | 6,35 mm [0,25 Zoll] |
Gehäuselänge | 19,8 mm [0,78 Zoll] |
Empfohlen für | Kraft und Stabilität des flexiblen Flügelbetätigers |
Kommentar | CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41372 |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | SM |
Technische Daten
Schaltertyp | MICRO SWITCH Subminiatur 12,7 mm H x 6,35 mm B x 20,3 mm L [0,5 Zoll H x 0,25 Zoll B x 0,8 Zoll L] |
Strombelastung | 5 A |
Abgedichtet | Nein |
Schaltkreise | SPDT |
Betätiger | Gerader Hebel |
Abschluss | Leiterplatten Lötstelle |
Betriebstemperatur | -53 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F] |
Spannung | 250 VAC |
Länge des Betätigers | 4,83 mm [0,19 Zoll] |
Kontaktart | Silber |
Betriebskraft (OF) | 2,27 N [8,0 oz] max. |
Auslösekraft | 0,56 Min. N [2,0 oz] |
Vorlauf (PT) | Max. 3,8 mm [0,150 Zoll] |
Nachlauf (OT) | Min. 0,33 mm [0,013 Zoll] |
Differentialweg (DT) | Max. 0,10 mm [0,004 Zoll] |
Betriebsposition (OP) | 8,89 mm ±0,76 mm [0,350 Zoll ±0,030 Zoll] |
Gehäusematerial | Mehrzweck-Phenol |
Genehmigungen und Normen | UL, CE, CSA, ENEC |
Schraubengröße | 22,1 mm [0,087 Zoll] |
Befestigungsmittelpunkte | 9,65 mm [0,38 Zoll] |
Anzugsdrehmoment | 0,26 N m [2,3 in lb] |
Gewicht | 2,72 g [0,006 lb] |
Gehäusehöhe | 12,4 mm [0,49 Zoll] |
Gehäusebreite | 6,35 mm [0,25 Zoll] |
Gehäuselänge | 19,8 mm [0,78 Zoll] |
Empfohlen für | Kraft und Stabilität des flexiblen Flügelbetätigers |
Kommentar | CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41372 |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | SM |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Premium-Subminiatur-Basisschalter der MICRO SWITCH SM-Serie | Datenblatt | Englisch | 1 MB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | Produktleitfaden | Englisch | 649 KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Broschüre | Englisch | 3 MB |
Whitepaper: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | Whitepaper | Englisch | 3 MB |
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter | Produktleitfaden | Englisch | 7 MB |
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Sicherheits- und Produktivitätslösungen für Krankenhausanwendungen | Broschüre | Englisch | 13 MB |