Kippschalter
AT-Serie
Kippschalter aus Edelstahl. MIL-PRF-8805/26/98. 0,1 A bis 5 A res. Silber- und Goldkontakte. Große Auswahl an Betätigern, Anschlüssen und Aktionen
Die MICRO SWITCH AT-Kippschalter von Honeywell bieten einen kompakten, mehrpoligen Kippschalter mit einer bewährten Leistung und mehr als 50.Jahren Erfahrung. Die AT-Serie der Kippschalter ist als 1-, 2-, 3-, 4-, 6-, 8- oder 10-polige Option für eine Vielzahl an Anwendungen verfügbar, mit einem Kipphebel aus Metall, Metallbüchse und Metallgehäuse für hohe Haltbarkeit. Ausgewählte AT-Serien sind gemäß MIL-PRF-8805 für militärische Anwendungen zugelassen. Für Anwendungen, die keine militärisch zugelassenen Schalter erfordern, gibt es andere Schalter der AT-Serie für kommerzielle und Industrieanwendungen.
Optionen für die AT-Serie umfassen Bedienfeldabdichtungen und Hebel-/Buchse-Dichtungen. Diese Optionen verbessern die Produktleistung in Umgebungen, in denen Staub oder Spritzwasser vorkommen könnte. Ergänzend zum Produktangebot stehen MICRO SWITCH AT-Kippschalterbausätze mit individuellen Polen (Basisschalter) zur Verfügung, die gemäß UL, CSA und CE zugelassen wurden.