Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Kippschalter - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp MICRO SWITCH Kipphebel
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
Schaltkreise DPDT
Ausführung 2 Position
Schaltkreise/Betriebsverhalten
Befestigung 3-Bohrung
Abschluss Schraube
Kommentar Enthält V3-1 Basisschalter
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122211
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122211 Kippschalter
Serienname AT

Technische Daten

Produkttyp MICRO SWITCH Kipphebel
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
Schaltkreise DPDT
Ausführung 2 Position
Schaltkreise/Betriebsverhalten
Befestigung 3-Bohrung
Abschluss Schraube
Kommentar Enthält V3-1 Basisschalter
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122211
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122211 Kippschalter
Serienname AT

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
111AT2 – Foto mit hoher Auflösung Foto Englisch 2 MB
111AT2 – Foto mit niedriger Auflösung Foto Englisch 135 KB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Kippschalter für Cockpits Anwendungshinweise Englisch 185 KB
Kippschalter-Baugruppen der AT-Serie Kataloginformationen Englisch 427 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 16 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Gold- oder Silberkontakte
  • Auswahl an abgedichteten Buchsen
  • Standard-Kipphebel oder Verriegelungs-Kipphebel
  • Geringe Tiefe hinter Bedienfeld
  • Lötanschluss oder Schnell-Anschluss-Verbindung
  • 2,4, 6 oder 8 SPDT Präzisions-Basisschalter
  • 2 oder 3 Stellungen, Taster oder rastend

Anwendungsbereiche

  • Industriemaschinen und -ausrüstung
  • Industriell und gewerblich
  • Bauausrüstung
  • Testgeräte
  • Landwirtschaftliche Geräte
  • Prozessregelung
  • Medizinische Instrumente

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink