Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

-Wippschalter - Honeywell


Technische Daten

Schaltkreise 4PDT
Ausführung 2 Position
Schaltkreise/Betriebsverhalten
Befestigung Über Front
Typ der Glühlampe Kein Taster
Abschluss IWTS (16-20 relativ)
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC
Kontaktart Silber-Kadmiumoxid-Kontakte
Produkttyp MICRO SWITCH-Wippschalter
Spannung der LED/Lampe/Leuchtstoffröhre L191: 15 A-125, 250, 277 VAC; 1/2 HP-125 VAC; 1 Hp-250, 277 VAC; 5 A-120 VAC „L“
Kommentar Silber-Kadmiumoxid-Kontakte
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122226
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122226 Wippschalter
Serienname TP

Technische Daten

Schaltkreise 4PDT
Ausführung 2 Position
Schaltkreise/Betriebsverhalten
Befestigung Über Front
Typ der Glühlampe Kein Taster
Abschluss IWTS (16-20 relativ)
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC
Kontaktart Silber-Kadmiumoxid-Kontakte
Produkttyp MICRO SWITCH-Wippschalter
Spannung der LED/Lampe/Leuchtstoffröhre L191: 15 A-125, 250, 277 VAC; 1/2 HP-125 VAC; 1 Hp-250, 277 VAC; 5 A-120 VAC „L“
Kommentar Silber-Kadmiumoxid-Kontakte
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122226
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122226 Wippschalter
Serienname TP

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
104TP82-3 – Foto mit hoher Auflösung Foto -- 2 MB
Datenblatt Wippschalter der MICRO SWITCH TP-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
104TP82-3 – Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 103 KB
Wippschalter der TP-Serie Kataloginformationen Englisch 391 KB
MICRO SWITCH Produktleitfaden Wippschalter Produktlinienübersicht Englisch 126 KB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB

Produktmerkmale

  • Gold- oder Silberkontakte
  • Auswahl an abgedichteten Buchsen
  • Standard-Kipphebel oder Verriegelungs-Kipphebel
  • Geringe Tiefe hinter Bedienfeld
  • Lötanschluss oder Schnell-Anschluss-Verbindung
  • 2,4, 6 oder 8 SPDT Präzisions-Basisschalter
  • 2 oder 3 Stellungen, Taster oder rastend

Anwendungsbereiche

  • Industriemaschinen und -ausrüstung
  • Industriell und gewerblich
  • Bauausrüstung
  • Testgeräte
  • Landwirtschaftliche Geräte
  • Prozessregelung
  • Medizinische Instrumente

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink