Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Magnetsensor-ICs und hochwertige Gehäuse - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp Magnet
Fluss bei Abstand = 0,25 mm [0,01 Zoll] 105 mT [1050 G]
Fluss bei Abstand = 0,76 mm [0,03 Zoll] 90 mT [900 G]
Fluss bei Abstand = 1,27 mm [0,05 Zoll] 75,5 mT [755 G]
Fluss bei Abstand = 2,54 mm [0,1 Zoll] 47 mT [470 G]
Flussabstand = 3,81 mm [0,15 Zoll] 29,5 mT [295 G]
Fluss bei Abstand = 5,08 mm [0,2 Zoll] 19,5 mT [195 G]
Magnetstoßbeständig Gut
Beständig gegen Entmagnetisierung Hervorragend
Physische Stärke Gut
Betriebstemperatur -40 °C bis 140 °C [-40 °F bis 284 °F]
Magnetform Zylindrisch, in Metallhülse 4x40 mit Innengewinde
Magnet Material/Verfahren Alnico VIII/gesintert
Verfügbarkeit Global
Serienname MG

Technische Daten

Produkttyp Magnet
Fluss bei Abstand = 0,25 mm [0,01 Zoll] 105 mT [1050 G]
Fluss bei Abstand = 0,76 mm [0,03 Zoll] 90 mT [900 G]
Fluss bei Abstand = 1,27 mm [0,05 Zoll] 75,5 mT [755 G]
Fluss bei Abstand = 2,54 mm [0,1 Zoll] 47 mT [470 G]
Flussabstand = 3,81 mm [0,15 Zoll] 29,5 mT [295 G]
Fluss bei Abstand = 5,08 mm [0,2 Zoll] 19,5 mT [195 G]
Magnetstoßbeständig Gut
Beständig gegen Entmagnetisierung Hervorragend
Physische Stärke Gut
Betriebstemperatur -40 °C bis 140 °C [-40 °F bis 284 °F]
Magnetform Zylindrisch, in Metallhülse 4x40 mit Innengewinde
Magnet Material/Verfahren Alnico VIII/gesintert
Verfügbarkeit Global
Serienname MG

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Magnete der MG-Serie Datenblatt Englisch 464 KB
102MG15 – Foto mit hoher Auflösung Foto -- 226 KB
102MG15 – Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 33 KB

Produktmerkmale

  • Unterschiedliche Größen, Formen und Verpackungsmöglichkeiten
  • Verschiedene magnetische Materialien ermöglichen es Kunden, die passendste Option für ihre Anwendungen auszuwählen:
    • Alnico-Versionen weisen eine gute physische Stärke auf
    • Seltene Erden (SmCo – Samarium-Cobalt)-Versionen bieten starke magnetische Felder
  • Gute Stabilität über einen weiten Betriebstemperaturbereich (-40 °C bis 300 °C [-40 °F bis 572 °F]) einschließlich
  • Große Auswahl an magnetischen Gauss-Stufen für den Betrieb
  • Gewindebuchsen aus Metall oder Kunststoff für eine einfache Installation erhältlich

Anwendungsbereiche

Industrietechnik:

  • Tür- oder Deckelverschlusserkennung bei Geräten und elektronisch gesteuerte Behälter: Ein in der Tür oder im Deckel eingebrachter Magnet betätigt einen Hall-Effekt-Sensor-IC, der im Türrahmen eingebracht ist, und gibt Informationen, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist
  • Einfache Geschwindigkeits- und Drehzahlmessung (RPM, Umdrehungen pro Minute) in Fitnessgeräten und Industrieanlagen: Ein Magnet mit geeigneter Polarität auf einer Laufband-Antriebswelle betätigt einen unipolaren Hall-Effekt-Sensor-IC, der einen einzigen digitalen Impuls für jede Umdrehung erzeugt und für Geschwindigkeit des Geräts oder Drehzahl sorgt

Medizintechnik:

  • Positionssensor in Krankenhausbetten und medizinischen Geräten: Magnete auf Geräte-Anreger-Armen bieten eine Ausgangs- oder Endposition
  • Überwachung des Medikamentenbehälters bei mobilen Rollwagen: Ein Magnet und ein unipolarer Hall-Sensor-IC auf einer Medikamenten-Ausgabeschublade liefern Informationen darüber, ob die Schublade geöffnet oder geschlossen ist