Kippschalter
TL-Serie
Kippschalter für militärische Anwendungen. MIL-DTL-3950, UL, CSA, CE. Bis zu 20 A (resistiv). Große Auswahl an Betätigern, Aktionen, Anschlüssen und Stromkreisen
Die Kippschalter MICRO SWITCH LT-Serie von Honeywell erfüllt die Militärspezifikation MIL-DTL-3950 für abgedichtete Kippschalter. Merkmale der hochwertigen Konstruktion sind eine Dichtung zwischen Kippschalterhebel und Buchse sowie zwischen Abdeckung und Gehäuse.
Die robuste Konstruktion der TL-Serie Kippschalter eignet sich optimal für Militär-, Luftfahrt- und andere anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit unerlässlich ist. Diese Anwendungen umfassen Umgebungen, in denen die Bedienfelder mechanischen Stöße, Vibrationen und extreme Temperaturen ausgesetzt sind sowie Umgebungen mit Staub, Spritzwasser oder Schlauchwasser.
Kippschalter der TL-Serie bieten eine Vielzahl von Schaltkreis- und Pol-Optionen zur einfachen Integration in einer Vielzahl von Anwendungen. Eine lange Tradition in militärischen und Luftfahrtindustrie-Anwendungen hat gezeigt, dass die Kippschalter der TL-Serie zuverlässige Leistung mit langer Lebensdauer unter härtesten Bedingungen bereitstellen.