Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Kippschalter - Honeywell


Technische Daten

Serienname TL
Produkttyp MICRO SWITCH Kippschalter
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
Schaltkreise SPST
Ausführung 3 Position
Schaltkreise/Betriebsverhalten
Schaltkreise Kein-Aus-Ein
Befestigung Hülse 15/32 in
Abschluss IWTS (14-16 relativ)
Militärspezifikation Nummer MS27722-24
Hebeltyp
UL/CSA L191: 15 A-125, 250, 277 VAC; 1/2 HP-125 VAC; 1 Hp-250, 277 VAC; 5 A-120 VAC „L“
UNSPSC-Code 39122211
Verfügbarkeit Global
Kommentar Silber-Kadmiumoxid-Kontakte
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122211 Kippschalter

Technische Daten

Serienname TL
Produkttyp MICRO SWITCH Kippschalter
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
Schaltkreise SPST
Ausführung 3 Position
Schaltkreise/Betriebsverhalten
Schaltkreise Kein-Aus-Ein
Befestigung Hülse 15/32 in
Abschluss IWTS (14-16 relativ)
Militärspezifikation Nummer MS27722-24
Hebeltyp Standard
UL/CSA L191: 15 A-125, 250, 277 VAC; 1/2 HP-125 VAC; 1 Hp-250, 277 VAC; 5 A-120 VAC „L“
UNSPSC-Code 39122211
Verfügbarkeit Global
Kommentar Silber-Kadmiumoxid-Kontakte
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122211 Kippschalter

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
101TL1-21 – Foto mit hoher Auflösung Foto Englisch 2 MB
101TL1-21 – Foto mit niedriger Auflösung Foto Englisch 239 KB
honeywell-sensing-micro-switch-tl-toggle-product-sheet-005430.pdf Datenblatt Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Kippschalter für Cockpits Anwendungshinweise Englisch 185 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 16 MB
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 18 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Geeignet für MIL-DTL-3950
  • Umgebungssichere Abdichtung
  • 1,2- und 4-poliger Schaltkreis
  • Standard- und Verriegelungshebel
  • 2 oder 3 Stellungen, rastend und Taster
  • Temperaturbereich: -65 °C bis 71 °C [-85 °F bis 160 °F]
  • Vollständig abgedichtete Schaltkammer
  • Abgestuftes Gehäuse bietet zusätzlichen Freiraum zwischen den Anschlüssen, um Kurzschlüsse zu vermeiden
  • UL- und CSA-zertifiziert
  • CE-zertifiziert

Anwendungsbereiche

  • Industriemaschinen und -ausrüstung
  • Industriell und gewerblich
  • Bauausrüstung
  • Testgeräte
  • Landwirtschaftliche Geräte
  • Prozessregelung
  • Medizinische Instrumente

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink