Reaktionsdrehmoment-Messumformer
Modell 940
Drehmomentüberwacher mit hohem Reaktionsbereich. 1 Kgm-cm bis 14 Kgm-cm Bereich. ±2 % Nennleistung
Die 940-Serie der Drehmomentüberwacher im hohen Bereich dient zur genauen Messung einer großen Bandbreite von Drehmomenten. Ein 3/8 Zoll-Zahnkranzbohrfutter und ein 3/8 Zoll-Vierkant-Treiberadapter ermöglichen eine einfache Verbindung mit dem Gerät, das gemessen wird. Die 940-Serie verwendet eine kalibrierte Baugruppe mit Feder, Welle und Zeiger in einem Gehäuse aus robustem Stahl und Aluminium. Die Einheit kann das Drehmoment entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn messen. Ein interner Drehanschlag aus rostfreiem Stahl verhindert Schäden durch ein zu hohes Drehmoment von bis zum doppelten des normalen Bereichs.
Merkmale
- 2,5 k gm-cm bis 2,8 k gm-cm [15 in-oz bis 200 in-oz] [0,1 N-mm bis 1,4 Nmm ] Kapazität
- 2 % Genauigkeit
- 3/8 in Zahnkranzbohrfutter (Standard) und 3/8 in Vierkant-Treiberadapter (optional)
- Wählanzeige
- Überlastungsschutz